Conheça a casa mais inteligente ABB

Conheça a casa mais inteligente ABB

Em todo o mundo, as soluções para casas e edifícios inteligentes da ABB estão tornando a vida mais confortável, mais eficiente e segura.

Um simples toque em um smartphone ou tablet pode controlar tudo, começando com interruptores de luz inteligentes em casa, que estende-se ao controle de tecnologia de ponta em estádios de futebol, os aspectos positivos da automação de edifícios e casas inteligentes.

Casa mais eficiente

Diante do momento em que vivemos, em que se preocupar com o meio ambiente e com projetos sustentáveis é essencial, a automação vem como parceira para se ter uma casa mais eficiente e inteligente.

Os edifícios comerciais e residenciais são responsáveis por cerca de 38% da procura energética global dos usuários finais, principalmente para aquecimento, climatização e alimentação de equipamentos elétricos. Ajustando constantemente o consumo de energia da sua casa à procura exata, as soluções que a ABB oferece em automação ajudam a economizar entre 30% e 60% de energia

Através da automação, o consumo racional de energia, traz o máximo de desempenho com o mínimo consumo de energia, além de tornar a vida mais confortável e funcional. 

Vida mais inteligente com a tecnologia ABB

Imagem retirada da pág 14 do pdf https://loja.br.abb.com/media/ABB_Catalogo_Free_at_home_PT_v2_Optimized.pdf

As soluções de casa inteligente da ABB controlam a temperatura, a iluminação e outros fatores do ambiente que podem ser adaptados às suas necessidades.

Dispositivos totalmente integrados permitem o controle remoto do clima e do ambiente, de forma simples e centralizada, através de smartphone, tablet ou computador.

Free@home ABB tem tudo o que você precisa para deixar sua casa mais inteligente. Iluminação, aquecimento, ar condicionado ou vídeo porteiro, todas as funções da sua residência automatizadas, tornando-se um lar seguro e eficiente.  

Gostou das dicas?

Deixe sua casa mais inteligente, acesse nossa loja on-line e confira as soluções que a ABB pode oferecer para o seu projeto. É fácil e rápido!



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.