O novo marketplace líder em tecnologia na transformação de Indústrias

O novo marketplace líder em tecnologia na transformação de Indústrias

Líder em tecnologia, a ABB está impulsionando a transformação digital. Com um histórico de inovação que abrange mais de 130 anos, a ABB possui quatro empresas líderes globais focadas no cliente. Lança nesse momento um marketplace em parceria com distribuidores certificados, que servirá tanto para consumidores finais e indústrias. Com todo seu portfólio de produto e soluções em eletrificação, do residencial ao industrial.

O futuro da eletrificação 4.0

Um dos grandes destaques que acompanham o lançamento do novo Marketplace é a nova linha de disjuntores em caixa moldada Tmax XT. em caixa moldada. A novidade conta com disjuntores de 1,6A  até 1600A distribuídos para atender cada segmento do mercado em suas particularidades. A conectividade é sem dúvida um grande diferencial da nova linha de disjuntores Tmax XT que possui comunicação nativa para todos os protocolos de comunicação industrial, incluindo IEC61850, além de possibilitar a conexão em nuvem com a plataforma de gerenciamento Ability EDCS™. 

Através do aplicativo EPiC para tablet e smartphone, e o ABB Connect para computadores, é possível parametrizar, monitorar e descarregar novas funções, tornando o disjuntor versátil e adaptável à dinâmica das instalações elétricas.

A linha Tmax XT possui relés de proteção com tela LCD ou Touch que maximizam a experiência, sem contar a conexão  Bluetooth que proporciona interação entre operador e disjuntor com a porta do painel fechada tornando a  operação segura, ou a possibilidade de instalar uma IHM plug&play concentrando o acesso de todos os disjuntores em um único local.

Ferramentas e funcionalidades

Apesar de as vendas serem realizadas por distribuidores, o gerenciamento do relacionamento com clientes é conduzido integralmente pela ABB Eletrificação, que dedica uma equipe para acompanhar as negociações feitas dentro do Marketplace, e atende os clientes no decorrer dos processos de venda e entrega.

A usabilidade da loja online da ABB, foi pensada exclusivamente para que todos possam escolher o melhor material para o seu projeto, com uma ferramenta para cálculos de instalações de baixa tensão.

Compre os melhores produtos, dos melhores distribuidores, através da ABB Loja On-line.



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.