O que é e como dimensionar contatores elétricos?

O que é e como dimensionar contatores elétricos?

O que são contatores elétricos?

 Contatores são dispositivos elétricos usados em instalações prediais e industriais que permitem o acionamento de cargas elétrica, desde pequenas a grandes correntes, de forma prática e segura.

São compostos por contatos de potência, contatos de comando e uma bobina eletromagnética para comandar o fechamento/abertura do contator.

 

Quando são utilizados?

 

São utilizados sempre que se pretende comandar remotamente uma carga elétrica com um número grande de manobras.

Entre suas aplicações mais comuns, estão os acionamentos de motores elétricos trifásicos, motores monofásicos, circuitos de iluminação, banco de capacitores, etc.

 

Como dimensionar?

 

É preciso escolher corretamente o contator de acordo com sua aplicação e tipo de carga acionada para garantir a segurança da instalação, a vida útil do componente e os investimentos certos na hora da compra desse importante componente.

 

Como regra geral, a corrente nominal do contator deve ser sempre superior a corrente nominal da carga.:

 Ie ≥ In

 

Para caso onde vai se aplicar o contator no acionamento de motores elétrico, é interessante verificar o fator de serviço da máquina, que geralmente é 1,15. Nesse caso:

 

Ie ≥ 1,15xIn

 

"In" Nesse caso corresponde a corrente nominal de trabalho da carga ou do circuito a ser acionado pelo contator.

É de extrema importância que a corrente do contator seja sempre superior a corrente nominal, para evitar sobreaquecimento do sistema e garantir que o equipamento funcionará de forma adequada.

Outro ponto, o tipo de carga é importante também para definir a categoria de utilização do contator. A maioria dos contatores são AC-3 para acionamento de cargas indutivas, como motores elétricos, para funcionamento em regime normal.

 

Como encontrar a corrente nominal de trabalho de sua Carga/Circuito (In)?

 

Caso você não saiba a corrente nominal do seu circuito ou a carga não tenha a corrente nominal especificada na sua carcaça ou no manual, você pode calcular utilizando a seguinte equação:

 

Onde:

In = Corrente Nominal do circuito/carga
V = Tensão de linha do circuito/tensão nominal da carga
P = Potência ativa do circuito/carga em Watts
η = Rendimento da carga (principalmente para motores elétricos e cargas indutivas)
cos φ = fator de potência do circuito/carga

 

Fique atento!

 

Para inserir a potência do motor (P) na fórmula, é necessário que o valor esteja em Watt, porém muitas vezes você encontrará essa informação descrita como CV (cavalo vapor) ou HP (Horse power).

Para calcular a sua equivalência em watts utilize as seguintes regras:

 

1 CV = 735,5 W 
1 HP = 745,7 W

 

Conheça a linha de contatores da ABB

A ABB possui uma linha vasta de contatores para diversas aplicações. Entre elas está os contatores AF equipados com a tecnologia de bobina eletrônica, que revoluciona a forma como usamos contatores e permite seu uso em todas as partes do mundo para quaisquer condições de rede (tensão, frequência e regime).

Com sua faixa larga de alimentação da bobina de comando, com apenas 4 tipos de bobina a linha AF consegue acionar qualquer carga, além de ser um contator sustentável devido seu baixo consumo de energia.

 

Além disso, a ABB ainda oferece a linha de minicontatores, com dimensões compactas e possibilidades específicas de conexão, a linha AX de contatores com bobinas convencionais de mercado, a linha UA para aplicação de capacitores e a linha GAF para aplicações especiais de corrente contínua.



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.