Benefícios de tomadas e interruptores tecnológicos — Linha Unno

Benefícios de tomadas e interruptores tecnológicos — Linha Unno

Tomadas e interruptores são dispositivos essenciais em qualquer residência. Por esse motivo, existem normas ABNT específicas para orientar o básico nesse quesito.

Além dos padrões ABNT, no entanto, esses dispositivos precisam também ser funcionais, duráveis, fáceis de lavar e, por que não, bonitos! Quer saber qual produto agrega todas essas características? Pois então temos o prazer de apresentar a Linha Unno da ABB!

Design em tomadas e interruptores: a Linha Unno tem

A linha de tomadas e interruptores Unno tem como base em seu design o minimalismo elegante e contemporâneo. As linhas retas e a simplicidade do desenho conferem a versatilidade necessária a um produto de qualidade e confiável. Além disso, agregam estilo e trazem vida ao ambiente, pois seus acabamentos laterais e a ampla paleta de cores oferecem várias possibilidades de combinação para diferentes gostos.

Tecnologia e experiência ABB: sustentabilidade em casa

A ABB, multinacional conhecida e consolidada no mercado há anos, agora reflete sua qualidade na linha Unno. A inteligência de processos da ABB, que produz tomadas e interruptores dentro de padrões de qualidade internacionais, traz para o mercado produtos sustentáveis. Os produtos da linha Unno atendem aos padrões de qualidade ambiental exigidos por organismos como RoHs, IEC e Inmetro. Por esse motivo, são ideais para as novas linhas de lâmpadas econômicas. Além de contribuir com o ambiente, as tomadas e interruptores da linha Unno trazem economia de energia!

Ou seja, a linha Unno de tomadas e interruptores é produzida com ecodesign, com baixo impacto ambiental em toda sua cadeia produtiva (processos de design, produção, logística, venda, uso e reciclagem).

Segurança para a família: proteção e visibilidade

As tomadas e interruptores Unno já trazem incorporados a proteção em todos os seus produtos, especialmente nas tomadas 2P + T, em atendimento à norma IEC 60844-1:2006. Seu sistema de conexão avançada por contato direto impede que o cabo se solte. Desse modo, o cabo fica seguro, de forma que a temperatura, o movimento e o tempo não afetem a conexão e causem maus contatos, superaquecimentos ou curtos-circuitos.

Também, a tomadas e interruptores da linha Unno têm uma iluminação com LED branco que não só oferece mais luminosidade como também propicia uma economia de energia de até 80%. Além disso, lâmpadas de LED têm maior duração, o que traz economia por não ser necessário substituir lâmpada o tempo todo.

Além disso, as tomadas e interruptores ABB têm suporte reforçado, com um exclusivo sistema de fixação dos mecanismos. Isso evita o afundamento ou deslocamento. Por serem fabricados em policarbonato, material de alta resistência e rigidez, têm grande durabilidade. Também, as placas têm amplas dimensões, o que permite corrigir possíveis imperfeições que tenham acontecido na instalação dos interruptores nas paredes.

Variedade de cores e materiais: tomadas e interruptores com sua marca pessoal

A linha Unno tem ampla gama de cores para você escolher a que melhor combina com seu estilo! Veja só:

- Linha opaca: grafite, prata, cream, cidreira (verde), sky (azul) e rosa.

- Linha brilhante: preto plano, chocolate, cereja e mostarda.

- Linha madeira: teca e wengué.

As linhas opaca e brilhante são produzidas em policarbonato, material durável e que preserva a longevidade das cores, que não desbotam por mais tempo e mantêm a vida no ambiente. Já as de madeira trazem o toque rústico ou natural que faltava em sua casa de madeira!

Viu só? Quem disse que bom gosto não tem marca? Independentemente do estilo que você prefira, a ABB tem todos!

Linha Unno e Unno Life: design ao alcance de todos. Conheça toda a Linha Unno e escolha a melhor opção para seu projeto!



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.