Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Acoplamento 3P+T 380-415V 63A IP44 6H Vermelho Tough&Safe 363C6, ABB

Código: 2CMA166850R1000
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Acoplamento 3P+T 380-415V 63A IP44 6H Vermelho Tough&Safe 363C6, ABB
Código: 2CMA166850R1000
R$ 620,00
7 Em Estoque
Novo
2927c8b3
Por favor selecione um Distribuidor
Tough Uma linha completa de plugues, conectores, tomadas industriais IP 44 e IP 67 de 16A e 32A para aplicações pesadas Principais benefícios • IP67 à prova d'água ou IP44 à prova de respingos. • 16 - 125 A, 100 - 690 VCA. • IEC 60309-1, -2 • Todos os parafusos externos são feitos de aço inoxidável. • Resistente à agentes químicos (ácidos, soda cáustica,...) • Prensa cabos interno e externo • Proteção UV • Contatos de liga de cobre Aplicações: • Alimentos e bebidas • Indústrias químicas • Portos / Aeroportos • Ambientes agressivos Alta variação de temperatura Temperaturas extremas Exposição excessiva
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Acoplamento 3P+T 380-415V 63A IP44 6H Vermelho Tough&Safe 363C6, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.