Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Tomada De Sobrepor Com Chave De Bloqueio Horizontal 3P+T 380-415V 63A IP67 6H Vermelha Critical&Safe 363Mhs6W, ABB

Código: 2CMA167899R1000
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Tomada De Sobrepor Com Chave De Bloqueio Horizontal 3P+T 380-415V 63A IP67 6H Vermelha Critical&Safe 363Mhs6W, ABB
Código: 2CMA167899R1000
R$ 2.753,65
1 Em Estoque
Novo
40084e8a
Por favor selecione um Distribuidor
Critical & Safe é a linha de tomadas de sobrepor para aplicações com altas demandas de segurança, durabilidade e desempenho Recursos • IP67 à prova d'água ou IP44 à prova de respingos. • 16 - 63 A, 100 - 690 VCA. • IEC 60 309-1, -2, -4. • Todos os parafusos externos são feitos de aço inoxidável. Aplicações: • Indústria pesada / química • Serrarias • Aeroportos • Hospitais
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Tomada De Sobrepor Com Chave De Bloqueio Horizontal 3P+T 380-415V 63A IP67 6H Vermelha Critical&Safe 363Mhs6W, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.