Por favor selecione um Distribuidor

Medição e Gerenciamento de Energia

Multimedidor M4M 20, medição de até o 40º harmônico individual, sem comunicação, classe de precisão Class 0.5S

Código: 2CSG251151R4051
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Multimedidor M4M 20
Medição de tensão, corrente, frequência, fator de potência, potências e energias (ativa, reativa e aparente), medição em 4 quadrantes (Consumo e geração de energia), THD (Corrente e tensão), até o 40º harmônico individual, desbalanços, demanda maxima/minima/média
Precisão Classe 0,5S
Porta de painel
Sem comunicação
Conexão a TC
Tela LCD Colorida
Código: 2CSG251151R4051
R$ 5.655,02
1 Em Estoque
Novo
2CSG251151R4051
Por favor selecione um Distribuidor
Os multimedidores avançados M4M da ABB trazem diversos avanços com relação às linhas basicas da ABB. Em comparação com a linha M1M, a linha M4M fornece algumas vantagens, como:

* Classe de precisão Classe 0.5S para todos os produtos da linha;
* Tela LCD colorida, para melhor visualização e navegação em todas as funcionalidades do equipamento;
* Além dos protocolos Modbus RTU e TCP, ha a disponibilidade de protocolos BACnet IP e Profibus DP-V0;
* Possibilidade de conexão com bobinas de Rogowski, que atende qualquer corrente até 10000 A;
* Comunicação Bluetooth incorporada para um completo monitoramento e comissionamento via aplicativo;
* Possibilidade de medição de corrente de neutro, diagramas fasorias e captura de forma de onda, além de memória de massa de 32 MB (disponiveis apenas no M4M 30):

Toda a linha M4M é 100% compativel com o sistema de gerenciamento de energia InSite, que permite a centralização (com a unidade controladora SCU200) de todas as informações da sua planta e analise do consumo, qualidade de energia, entre outros, trazendo maior inteligência para a melhoria continua dos edificios, sejam eles quais forem.

Nos modelos M4M 20 e M4M 30, a flexibilidade e analise completa da instalação elétrica estão presentes, trazendo maior quantidade de informações para a tomada de decisão para melhoria da operação e manutenção dos edificios. Com a linha M4M, o mais avançado da tecnologia esta nas suas mãos!
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Multimedidor M4M 20, medição de até o 40º harmônico individual, sem comunicação, classe de precisão Class 0.5S
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.