Por favor selecione um Distribuidor

Medição e Gerenciamento de Energia

Sensor de corrente CMS-120PS, ABB

Código: 2CCA880210R0001
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.4% de 100
96.4% positive evaluations
Sensor aberto, 80 A, montagem direta em minidisjuntores ABB pro-M e SMISSLINE
Código: 2CCA880210R0001
R$ 1.165,83
72 Em Estoque
Novo
2CCA880210R0001
Por favor selecione um Distribuidor
O sistema InSite leva o gerenciamento inteligente de energia e de carga para o próximo nivel, fornecendo uma solução completa para otimizar o uso de energia tanto na subdistribuição quanto na distribuição final. Através da unidade de controle compacta SCU200, os dados são coletados dos dispositivos de campo e podem ser acessados via servidor web InSite, o ABB Ability™ Energy & Asset Manager ou qualquer aplicativo de outros fabricantes.

Os novos módulos de expansão plug-in permitem que o sistema seja adaptado da melhor forma às necessidades especificas da aplicação. Além disso, a conexão com sensores CMS para a medição individualizada de cada circuito esta disponivel na central, com a leitura de até 32 sensores CMS.

Com mais lógicas de automação disponiveis, a priorização de carga é otimizada, permitindo o uso mais eficiente de energia em qualquer espaço residencial, comercial ou industrial. E graças à abertura para integração de outras marcas, cargas como bombas de calor, carregadores de veiculos elétricos ou unidades de armazenamento de energia também podem ser facilmente conectadas ao sistema, aumentando ainda mais o potencial de economia de energia. O servidor web integrado InSite evoluiu para incluir agora um recurso de calculo de custos, um assistente de instalação passo a passo e opções avançadas para definir ações automatizadas para controlar cargas em edificios residenciais, comerciais e industriais, possibilitando economias de energia de até 20%.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Sensor de corrente CMS-120PS, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.