Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
1 Avaliações
R$135,23
6x R$ 22,54 sem juros

Distribuição de Energia

Acoplamento Industrial, 3P+N+T, 16A, Preto, 480-500V, IP44, 416EC7, ABB

Código: 2CMA102024R1000
Adicionar à lista de desejos
Acoplamento Industrial, 3P+N+T, 16A, Preto, 480-500V, IP44, Linha Easy&Safe, 416EC7, ABB
- +
sold by MULTIDRIVE
100% de 100
100% positive evaluations
Calcular FRETE
R$94,38
6x R$ 15,73 sem juros
10 Em Estoque
Novo
2CMA102024R1000
Uma linha completa de plugues, conectores, tomadas e entradas industriais IP 44 e IP 67 em um novo design atraente e funcional. Os novos produtos IP 67 são perfeitos para a aplicação quando você precisa proteger os contatos da água e da poeira. O design robusto e os contatos calibrados de autolimpeza exclusivos oferecem confiabilidade, evitam arcos, reduzem o tempo de inatividade e, portanto, reduzem os custos de manutenção. Principais benefícios Confiável, seguro e fácil de trabalhar A proteção contra água e poeira dos contatos evita superaquecimento e queima, prolongando assim a vida útil do plugue e do soquete Minimiza o risco de acidentes, ferimentos e danos ao equipamento conectado Oferta completa de plugues e soquetes industriais Principais características Design moderno e robusto Contatos autolimpantes Perfeito para locais de construção, indústria de alimentos e bebidas, várias aplicações industriais, aplicações de infraestrutura, minas, conexão de contêineres frigoríficos, etc. Uma linha completa de plugues, conectores, tomadas e entradas industriais IP 44 e IP 67 em um novo design atraente e funcional. Os novos produtos IP 67 são perfeitos para a aplicação quando você precisa proteger os contatos da água e da poeira. O design robusto e os contatos calibrados de autolimpeza exclusivos oferecem confiabilidade, evitam arcos, reduzem o tempo de inatividade e, portanto, reduzem os custos de manutenção. Principais benefícios Confiável, seguro e fácil de trabalhar A proteção contra água e poeira dos contatos evita superaquecimento e queima, prolongando assim a vida útil do plugue e do soquete Minimiza o risco de acidentes, ferimentos e danos ao equipamento conectado Oferta completa de plugues e soquetes industriais Principais características Design moderno e robusto Contatos autolimpantes Perfeito para locais de construção, indústria de alimentos e bebidas, várias aplicações industriais, aplicações de infraestrutura, minas, conexão de contêineres frigoríficos, etc.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Acoplamento Industrial, 3P+N+T, 16A, Preto, 480-500V, IP44, 416EC7, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.