Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
1 Avaliações
R$485,46
6x R$ 80,91 sem juros

Distribuição de Energia

Acoplamento Industrial, 3P+T, 32A, Verde, 50-600V, IP67, 332C2W, ABB

Código: 2CMA166596R1000
Adicionar à lista de desejos
Acoplamento Industrial, 3P+T, 32A, Verde, 50-600V, IP67, Linha Tough&Safe, 332C2W, ABB
- +
sold by MULTIDRIVE
100% de 100
100% positive evaluations
Calcular FRETE
R$338,80
6x R$ 56,47 sem juros
10 Em Estoque
Novo
2CMA166596R1000
Tough & Safe é a gama de aplicações em ambientes com altas exigências de funcionalidade e segurança. A carcaça robusta é feita de plástico PBT. A linha Tough & Safe está disponível como estanque (IP67 16 - 125A) e à prova de respingos (IP44 63 A). Os dispositivos estão equipados com braçadeiras de cabo internas e externas. Os dispositivos 125A estão equipados com dois parafusos em cada terminal. Recursos • IP67 à prova d'água ou IP44 à prova de respingos. • 16 - 125 A, 50 - 690 VCA. • IEC 60 309-1, -2 • Todos os parafusos externos são feitos de aço inoxidável. Formulários • Indústria / oficinas • Portos / estaleiros Minas • Alimentos & Bebidas
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Acoplamento Industrial, 3P+T, 32A, Verde, 50-600V, IP67, 332C2W, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.