Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Acoplamento Com Prensa Cabos 3P+T 380-415V 32A IP67 6H Vermelho Easy&Safe 332Ec6W, ABB

Código: 2CMA101150R1000
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.4% de 100
96.4% positive evaluations
Acoplamento Com Prensa Cabos 3P+T 380-415V 32A IP67 6H Vermelho Easy&Safe 332Ec6W, ABB
Código: 2CMA101150R1000
R$ 227,82
8 Em Estoque
Novo
2CMA101150R1000
Por favor selecione um Distribuidor
Uma linha completa de plugues, conectores, tomadas industriais IP 44 e IP 67 de 16A e 32A com um novo degign Principais benefícios Contatos confiáveis ​​evitam paradas e quebras de energia, o que leva ao aumento da produtividade. Equipamentos duráveis ​​evitam perda de tempo e custos devido à manutenção. Confiável, seguro e fácil de trabalhar A proteção contra água e poeira dos contatos evita o superaquecimento e a queima e, assim, prolonga a vida útil do plugue e da tomada Minimiza o risco de acidentes, ferimentos e danos ao equipamento conectado Design robusto moderno Contatos autolimpantes Perfeito para canteiros de obras, várias aplicações industriais, aplicações de infraestrutura, minas, conexão de contêineres frigoríficos, etc. Aplicações • Data center • Construções • Indústria (não químicas) • Cozinhas industriais • Feiras • Infraestrutura Metrô Estádios Hospitais Shopping Center • Máquinas em geral Bombas Ventiladores Iluminação
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Acoplamento Com Prensa Cabos 3P+T 380-415V 32A IP67 6H Vermelho Easy&Safe 332Ec6W, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.