Por favor selecione um Distribuidor

Free@home

Atuador Dimmer DA-M-0.4.2, Free@home, ABB

Código: 2CKA006220A0395
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Atua com qualquer tipo de lâmpada
Possibilita agrupar canais
Alimentação 230 V
LED indicador de status
Atuação com qualquer funcionalidade
Borne de comunicação push-in
Código: 2CKA006220A0395
R$ 0,00
Em Estoque
2CKA006220A0395
Por favor selecione um Distribuidor
Os atuadores Dimmer Free@home são módulos de quadro que fazem a dimmerização de qualquer tipo de lâmpada, halógenas, incandescentes, LED. Possui 4 canais de 315 W, onde para alcançar uma potêcia maior é possível agrupar os canais. Possui alimentação adicional além da conexão pelo cabo de comunicação.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Atuador Dimmer DA-M-0.4.2, Free@home, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.