Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 80,74 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 34 peças.

6x R$ 80,74 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 34 peças.

Proteção Elétrica

Barramento de distribuição, Bifásico, PS2/58/16, ABB

Código: 2CDL220001R1658
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
93.4% de 100
93.4% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
Corrente Nominal: 80
Número Máximo de Polos: 58
Seção nominal do cabo [mm2]: 16
Tipo: PS2/58/16
Código: 2CDL220001R1658
R$ 313,36
34 Em Estoque
Novo
c6e83bd1
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 80,74 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 34 peças.

6x R$ 80,74 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 34 peças.

Barramento de distribuição, Bifásico, PS2/58/16, ABB
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Barramento de distribuição, Bifásico, PS2/58/16, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.