Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Barramento de distribuição, Bifásico, PS2/58/16, ABB

Código: 2CDL220001R1658
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Corrente Nominal: 80
Número Máximo de Polos: 58
Seção nominal do cabo [mm2]: 16
Tipo: PS2/58/16
Código: 2CDL220001R1658
R$ 277,65
4 Em Estoque
Novo
c6e83bd1
Por favor selecione um Distribuidor
Barramento de distribuição, Bifásico, PS2/58/16, ABB
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Barramento de distribuição, Bifásico, PS2/58/16, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.