Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Barramento de distribuição, Trifásico, PS3/60/16, ABB

Código: 2CDL230001R1660
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Corrente Nominal: 80
Número Máximo de Polos: 60
Seção nominal do cabo [mm2]: 16
Tipo: PS3/60/16
Código: 2CDL230001R1660
R$ 310,30
160 Em Estoque
Novo
c3c5908c
Por favor selecione um Distribuidor
Barramento de distribuição, Trifásico, PS3/60/16, ABB
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Barramento de distribuição, Trifásico, PS3/60/16, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.