Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Barramento de distribuição, Trifásico, PS3/60, ABB

Código: 2CDL230001R1060
Quantidade:
- +
sold by P&R Automação Industrial
100% de 100
100% positive evaluations
Corrente Nominal: 63
Número Máximo de Polos: 60
Seção nominal do cabo [mm2]: 10
Tipo: PS3/60
Código: 2CDL230001R1060
R$ 198,93
191 Em Estoque
Novo
4c2212aa
Por favor selecione um Distribuidor
Barramento de distribuição, Trifásico, PS3/60, ABB
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Barramento de distribuição, Trifásico, PS3/60, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.