Blog ABB. Dicas e notícias sobre eletricidade
Faça uma busca ou acesse nossas categorias
Principais Categorias do Blog
Entenda a diferença entre circuito em série e paralelo
Publicações Mais Populares
-
Profissionais da Elétrica
Dispositivos de segurança elétrica: confira os mais usados
-
Profissionais da Elétrica
Saiba o que é arco elétrico e como é formado
-
Profissionais da Elétrica
NR-10: O que você precisa saber sobre classificação de tensão
-
Arquitetura e Design
Tomadas e interruptores: saiba onde colocar em cada ambiente
Posts Recentes

Tendências do setor elétrico para 2023
Quer saber quais são as principais tendências do setor elétrico para 2023? Fontes renováveis, mercado livre e tecnologia nos serviços são alguns dos assuntos. Acesse e saiba mais!

Malha de aterramento elétrico: saiba o que é
A malha de aterramento elétrico é recomendada em todas as edificações, residenciais ou comerciais. O objetivo é proteger as instalações de sobrecargas. Saiba mais!

Saiba o que é e como funciona um transformador de distribuição
O transformador de distribuição é o equipamento responsável por garantir que a energia elétrica seja transmitida às unidades consumidoras com segurança. Saiba mais!

Entenda o que são sensores indutivos
Sensores indutivos são empregados na linha industrial e em diversos serviços automatizados da sociedade. Ainda oferecem segurança e agilidade na produção de diversos itens. Saiba mais!

Isolantes térmicos: entenda o que são
Isolantes térmicos são soluções instaladas em edificações com o objetivo de evitar o aumento da temperatura interna e isolar os ruídos externos. Veja os benefícios no texto.

Dispositivo de Proteção Contra Surtos: saiba as vantagens
Dispositivo de Proteção Contra Surtos é um aparelho fundamental na proteção contra surto de tensão elétrica. Conheça as vantagens de instalar o produto em casa ou no trabalho.
Produtos Recomendados

Dispositivo Protetor de Surto Tipo 2 monopolar 40kA 275V, linha OVR, ABB

Motor Elétrico Trifásico
100CV/75kW
4 Polos

Suporte 4X2 3 Módulos Aço Inox N2373.9, Linha Zenit, ABB

Módulo USB 1 Módulo 250V 750Ma Branco N2185 BL, Linha Zenit, ABB
Assine nossa newsletter
e receba nossas novidades e ofertas
Mais lidos

Entenda a diferença entre circuito em série e paralelo
Circuito em série e paralelo geram dúvidas, mas é importante conhecer as diferenças entre eles para garantir a aplicação correta. Entenda mais sobre o assunto!

Dispositivos de segurança elétrica: confira os mais usados
Saiba quais são os dispositivos de segurança elétrica mais utilizados e quais normas eles devem atender.

Saiba o que é arco elétrico e como é formado
O arco elétrico é um fenômeno muito importante, mas requer atenção. Entenda o que é, como é formado e como utilizá-lo com segurança.

NR-10: O que você precisa saber sobre classificação de tensão
A classificação de tensão segundo a NR-10 é um tema bastante importante para garantir um trabalho mais seguro envolvendo a eletricidade. Veja como é feita essa classificação.

Tomadas e interruptores: saiba onde colocar em cada ambiente
Tomadas e interruptores são um detalhe fundamental em qualquer residência. Descubra onde colocar cada um desses componentes.