Preços para: Informe o seu CEP
Como ter uma decoração mais sustentável?
Arquitetura e Design

Como ter uma decoração mais sustentável?

13.07.2020

Sustentabilidade é um tema fundamenta, mas como você pode aplicar na sua casa? Já pensou em ter uma decoração sustentável?

Esse conceito é muito abrangente: da compra consciente de produtos que causam menos impacto ao meio ambiente até reaproveitar diversos materiais que você já tem em casa.

Conceito de sustentabilidade na decoração

Tudo começa a partir dos 3R’s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Você pode aplicar em tudo na sua vida, não só na decoração, para ter uma qualidade de vida melhor e ajudar na recuperação do meio ambiente.

Na decoração, você encontra diversas possibilidades para reduzir custos e dar novas formas de uso para diversos materiais. Além da possibilidade de você mesmo criar peças.

 

Dicas para uma decoração sustentável

Comece analisando o que você tem em casa e que merece uma reforma e uma nova utilização, objetos com diferentes tipos de texturas e elementos naturais, trazem um ar de naturalidade para o ambiente.

Você pode mesclar materiais para ter um ambiente aconchegante e sofisticado. São diversas opções para você criar sua decoração sustentável, selecionamos algumas opções para você escolher qual é a melhor para o seu projeto:

Móveis ou placas feitas com madeira de demolição ou de reaproveitamento

Os clássicos pallets que podem servir como mesa de centro e até sofá.

Caixotes de feira também são muito usados, você pode pintá-los e transformar em organizadores.

 

Fibras de sisal servem como um ótimo elemento natural, você pode revestir caixas ou vasos de plantas.

Luminárias feitas de embalagens plásticas podem dar um ar muito moderno ao seu ambiente.

As escadas viraram uma supertendência, você pode usá-las apoiadas na parede ou penduradas no teto compondo com as luzes.

Transforme peças de cerâmicas em vasos de plantas para compor o seu jardim.

Sustentabilidade Elétrica

Desde 2015 lâmpadas incandescentes são proibidas no Brasil, por conta da baixa eficiência energética e tempo de vida curto, por isso, para uma decoração sustentável, invista em lâmpadas de LED em todos os cômodos. Além de iluminarem mais, elas não esquentam, não possuem mercúrio e são versáteis, permitindo o direcionamento de luz de maneira personalizada para cada tipo de ambiente.

Dica ABB

A ABB conta com  uma linha completa de produtos que tornarão as residências de seus clientes ainda mais inteligentes e sustentáveis.

Para você economizar ainda mais, a nossa sugestão é investir na automação residencial, principalmente em automação de lâmpadas, pois ajuda na durabilidade e diminui o consumo. Você consome menos e obtém o mesmo resultado.

A linha de automação residencial Free@Home, reúne todas as funções úteis de automação de conforto em um sistema fácil de entender, que permite aos integradores implementarem uma rede de automação residencial de forma rápida, intuitiva e sem esforço. Desde a instalação, configuração e até a simples operação via app.

Requer muito pouco esforço para atender às necessidades de automação de uma casa. Além de que um sistema eficiente consegue diminuir o consumo de energia.

Gostou dessa dica? Confira todas as soluções que a ABB pode oferecer para o seu projeto. Acesse a loja on-line.

Autor

Abel do Santos | ABB

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.