A utilização racional de energia, chamada também de eficiência energética, consiste em usar de modo eficiente a energia para se obter um determinado resultado. De maneira didática: a eficiência energética consiste na relação entre a quantidade de energia empregada em uma atividade e aquela disponibilizada para sua realização.
Sabendo disso, uma pergunta: você mede a energia que consome? A medição de energia permite que você entenda como está consumindo-a e encontre os pontos problemáticos para, a partir daí, resolvê-los.
Medir, entender e otimizar o consumo de energia diminui as demandas energéticas, resultando em menores tarifas e emissões de gases que causam o efeito estufa.
A ABB acredita em energia e produtividade para um mundo melhor, e nossos produtos de baixa tensão transformam isso em realidade. Seja adicionando inteligência à gestão da energia, medindo ou usando as tecnologias mais recentes, melhorar a eficiência energética é um objetivo central no design de nossos produtos.
Com este pensamento, A ABB apresenta os novos medidores M1M, linha de medidores multifuncionais de energia para aplicações em edifícios comerciais e industriais, seja de pequeno, médio ou grande porte. O design compacto do produto com profundidade de apenas 65 mm no quadro de distribuição e a disposição vertical dos terminais otimizam o processo de instalação.
Conheça nossa loja on-line, com linha completa de medidores elétricos.