Entenda o que é um relé inteligente e para que serve
12.09.2024 | 12 minutos de leituraEficiência e segurança são características indispensáveis para as indústrias. E nesse contexto, vale saber que existem soluções no mercado que ajudam a potencializar esses aspectos — é o caso, por exemplo, do relé inteligente.
Esse tipo de relé está sendo cada vez mais utilizado nas plantas industriais devido aos diversos benefícios que oferece. Agora, você sabe o que ele é e para que serve?
Continue acompanhando o artigo e conheça as principais características a respeito do relé inteligente!
O que é um relé inteligente?
O relé inteligente é utilizado para garantir a proteção contínua de motores de baixa tensão, mesmo em caso de falha no sistema de controle ou comunicação, sendo ideal para aplicações críticas.
Ele detecta problemas antecipadamente por meio de sistemas inteligentes de gerenciamento de motores, que transferem informações para o sistema de controle, evitando paralisações.
Ele é chamado de inteligente porque possui diversas funcionalidades, além da capacidade de comunicação em rede.
Desse modo, esse dispositivo possibilita, de maneira remota e eficiente, o monitoramento e controle das partidas e das cargas.
Com o uso de relés inteligentes, as indústrias obtêm mais segurança em seus processos, pois esses dispositivos são fabricados com uma alta tecnologia e oferecem maior controle às operações com equipamentos eletrônicos.
Assim, eles permitem que o motor trabalhe de maneira mais produtiva e com qualidade, evitando desgastes.
Leia também: Qual é a função de um botão de emergência?
Para que serve o relé de inteligente?
O relé inteligente é um dispositivo que serve para monitorar e controlar o acionamento de motores e circuitos elétricos de maneira remota e automatizada.
Dessa forma, ele ajuda a assegurar o funcionamento de equipamentos e a continuidade da produção em indústrias.
Como funcionam os relés inteligentes?
Os relés inteligentes podem ser controlados remotamente ou programados para atuar de forma automática em resposta a determinadas condições.
Para isso, existem diferentes componentes em sua arquitetura interna, como:
- Módulo de controle: é o cérebro do relé inteligente, onde estão localizados o microcontrolador e o firmware que gerenciam as operações do dispositivo. Ele é responsável por receber comandos, processar dados e determinar a ação a ser executada;
- Circuito de comutação: inclui o próprio relé eletromecânico ou um componente de estado sólido, que realiza a comutação da corrente para ligar ou desligar os dispositivos conectados;
- Módulo de comunicação: possibilita o controle remoto por meio de aplicativos, sistemas de automação etc.
Na prática, o funcionamento do relé inteligente começa com a coleta de informações, seja por meio de comandos externos ou sensores internos.
Quando ele recebe um comando para acionar ou desativar um dispositivo, o módulo de controle processa essa informação e envia um sinal para o circuito de comutação.
Em seguida, o circuito de comutação realiza a operação desejada — por exemplo, desligar um motor.
Quando o relé está programado para operar de forma automática, o módulo de controle utiliza os dados dos sensores para monitorar as condições do sistema.
Assim, caso a temperatura em um ambiente atinja um determinado limite, por exemplo, o relé pode ser programado para acionar um sistema de ventilação automaticamente.
Desse modo, os relés inteligentes oferecem um controle adaptativo, reagindo em tempo real às mudanças nas condições do ambiente ou às necessidades do usuário.
Essa capacidade de processamento e resposta rápida torna esses dispositivos bastante úteis em aplicações que exigem automação precisa e funcional, como em indústrias.
Leia também: Saiba o que é a manutenção corretiva planejada
Aplicações dos relés inteligentes na indústria
Por serem compactos, terem um design modular, além de integração e montagem facilitadas, os relés inteligentes podem ser utilizados em máquinas e equipamentos de diferentes tipos.
Esse dispositivo está presente, por exemplo, em linhas de montagem, produção de peças e diversos setores, como metalúrgico, químico, petroquímico, alimentício, automobilístico, têxtil etc.
Saiba mais detalhes sobre a aplicação de relés inteligentes na indústria:
Monitoramento e proteção de motores
Os relés inteligentes são pensados para detectar falhas no sistema de controle ou comunicação, principalmente em aplicações críticas, evitando danos mais graves ao motor ou interrompimento da operação.
Na prática, esses dispositivos monitoram parâmetros de operação do motor de maneira constante, o que envolve aspectos como corrente elétrica, temperatura e tensão.
Assim, quando qualquer um desses parâmetros ultrapassar os limites pré-estabelecidos, o relé inteligente pode acionar automaticamente mecanismos de proteção, como o desligamento do motor, de modo a evitar danos e garantir a segurança do sistema.
É o caso, por exemplo, da Linha UMC 100.3 da ABB que fornece a proteção para o motor, justamente para garantir que ele esteja protegido contra falhas do sistema de controle ou da rede de comunicação.
Gestão de cargas e distribuição de energia
Os relés inteligentes fazem um monitoramento e controle precisos de circuitos elétricos.
Dessa forma, eles ajudam a equilibrar a demanda de energia, evitando sobrecargas e garantindo que a energia seja distribuída de forma segura.
A dica aqui é utilizar dispositivos que permitem a expansão dos componentes para funções específicas. Nesse sentido, um diferencial da ABB é que seus relés inteligentes podem facilmente ser expandidos por diferentes tipos de módulos que fornecem mais entradas/saídas, medição analógica e medição de temperatura.
Os principais acessórios que trazem uma melhor gestão de cargas são:
- Módulo expansão que possui 08 entradas digitais, 04 saídas digitais, 01 saída analógica;
- Módulo para leitura de tensão em em sistemas com aterramento de 150 a 690Vca;
- Transformador de corrente trifásico, para partidas de motor acima de 63A, em partidas com faixa de corrente de 300 até 500A;
- Transformador toroidal de corrente para monitoramento de correntes residuais.
Conheça nossa linha completa de acessórios para relés inteligentes!
Automação de processos e melhoria da eficiência energética
Como dito anteriormente, os relés inteligentes permitem o controle automático de máquinas e sistemas em resposta a condições predefinidas. E essa é uma característica que colabora diretamente com a automação de processos.
Ainda, ela ajuda a otimizar operações, contribuindo com a eficiência energética da indústria.
Vantagens do uso de relés inteligentes na indústria
Além de diferentes aplicações, o relé inteligente pode oferecer diversas vantagens, como precisão, redução de custos e integração com outros sistemas, o que transforma a maneira como as indústrias gerenciam seus processos elétricos e automatizam suas operações.
Veja a seguir as principais vantagens dos relés inteligentes:
Maior precisão e confiabilidade
Um dos principais pontos positivos dos relés inteligentes é que eles trazem maior segurança aos processos industriais, monitorando e controlando equipamentos de forma automatizada e precisa.
Na prática, eles respondem rapidamente às mudanças nas condições do sistema, garantindo que máquinas e dispositivos funcionem dentro dos parâmetros ideais.
Assim, é possível, por exemplo, reduzir o risco de falhas, minimizar o tempo de inatividade e garantir que os processos ocorram de maneira consistente — o que também ajuda a aumentar a confiabilidade geral das operações industriais.
Leia também: A importância do carbono neutro na indústria
Redução de custos operacionais e de manutenção
Além de maior precisão e confiabilidade, os relés inteligentes ajudam a diminuir custos operacionais e de manutenção. Afinal, eles automatizam o monitoramento e controle de sistemas, evitando sobrecargas e falhas.
Como consequência, eles também previnem maiores danos aos equipamentos, reduzem a necessidade de reparos frequentes, ajudam a prolongar a vida útil dos equipamentos e minimizam paradas não planejadas.
Melhoria na segurança e proteção dos equipamentos
Mais uma vantagem do relé inteligente é que esse tipo de dispositivo aprimora a segurança e proteção equipamentos, uma vez que monitora as suas condições operacionais e detecta falhas ou anomalias.
Assim, em caso de problemas, ele pode acionar mecanismos de proteção para evitar maiores danos e garantir a integridade dos equipamentos, assim como a segurança geral do sistema.
Integração com sistemas de automação
Por fim, ele pode ser integrado com sistemas de automação — o que facilita a comunicação e o controle de diversos processos e equipamentos.
Esse tipo de dispositivo suporta protocolos de comunicação modernos, como Modbus, Profibus e Ethernet, podendo ser facilmente conectado a sistemas de controle e gerenciamento automatizados.
Invista em relés inteligentes para a sua indústria
Neste artigo, você conheceu o relé inteligente, como ele funciona e para que serve.
Além disso, viu exemplos de aplicações deste tipo de dispositivo na indústria e quais são as suas principais vantagens, como precisão, confiabilidade e diminuição de custos.
A ABB conta com os melhores dispositivos do mercado para melhorar a produção industrial, incluindo relés inteligentes.
Tenha equipamentos de confiança na sua empresa, conheça nossa linha completa de produtos!