O soft starter é um item muito utilizado em diversas indústrias, porém ainda gera muitas dúvidas sobre seu funcionamento e suas aplicações. Há quem o confunda com um inversor de frequência, no entanto, sua função é bem diferente. Enquanto os inversores controlam a velocidade, o soft starter suaviza a partida de um motor.
Esse dispositivo eletrônico é de grande importância para evitar picos de corrente de partida em motores, o que poderia prejudicar o funcionamento ou causar danos irreversíveis aos equipamentos eletrônicos da instalação. Portanto, a utilização desse componente torna-se indispensável em várias situações.
Esclareça, neste artigo, as suas dúvidas sobre o que é, qual é a função e quais são as vantagens de utilizar o soft starter. Boa leitura!
Afinal, o que é e para que serve um soft starter?
Esse dispositivo eletrônico é um item que tem por finalidade controlar a tensão de partida e desenergização de um motor. Ele otimiza a corrente de partida, protegendo e aumentando a vida útil do motor. Dessa forma, os picos de corrente causados pelos métodos de partida convencionais não provocam danos ao equipamento.
Para fazer essa regulagem de partidas, o soft starter ou soft-starter, também conhecido como arrancador suave, é formado por uma placa com microprocessador e pontes de tiristores SCR (Retificador Controlado de Silício). Quando comparado com os sistemas tradicionais, ele apresenta um desempenho superior.
Como é o funcionamento desse componente eletrônico?
Quando um motor trifásico entra em funcionamento por meio de partida direta, há uma corrente de pico, ou seja, ocorre um grande aumento no nível de corrente, o que causa grandes prejuízos aos equipamentos sensíveis da instalação. Sendo assim, é necessário utilizar equipamentos que minimizem esse problema, como o software starter.
O soft starter funciona por meio da ponte tiristorizada, que faz o chaveamento da tensão. Com isso, a disponibilização de tensão para o motor ocorre de forma crescente. O tempo para o motor atingir a capacidade total dependerá do usuário e da aplicação. Ou seja, tanto a atividade de aceleração quanto a de desaceleração podem ser configuradas pelo operador.
Quais são as suas principais características?
O soft starter pode ser encontrado nos padrões monofásico, bifásico e trifásico. Sendo assim, as características desse tipo de equipamento variam e são determinadas da seguinte maneira:
- monofásico — faz o controle da torção de arranque e não altera a intensidade de corrente que passa pelo motor;
- bifásico — já este modelo oferece um controle maior, no entanto precisa trabalhar com um relé térmico para isso;
- trifásico — este é o tipo de softstarter mais completo, pois oferece proteção para as três fases do motor.
Além disso, outras características bastante importantes desse componente são a alta eficiência, que aumenta o desempenho do motor, e a otimização da energia, trazendo mais economia.
Quais são as formas de utilização do componente?
Esse item pode ser utilizado em diversas aplicações, tornando o processo mais eficiente e mais seguro. Por ser um componente que oferece melhora do desempenho e alta confiabilidade, pode substituir a chave direta, a compensadora e a estrela-triângulo.
Estas são algumas de suas aplicações:
- bombas centrífugas;
- exaustores;
- ventiladores;
- compressores;
- britadores;
- serras elétricas;
- moedores;
- entre outras.
Podemos dizer que esse componente eletrônico traz grandes vantagens, desde o controle da tensão até a economia de energia e a maior segurança para a instalação elétrica. Dessa maneira, investir em um soft starter é uma ótima alternativa para as empresas que querem controlar as partidas e paradas dos motores e, ainda, conquistar mais eficiência para suas operações.
A seguir apresentamos a linha de Soft Starters da ABB:
Softstarter PSE - A gama eficiente
A nova geração do PSE é um verdadeiro softstarter de uso geral. É um equilíbrio perfeito entre alta capacidade de partida e eficiência de custos. Agora com comunicação fieldbus integrada.
Principais benefícios
- Mantenha seu motor seguro com proteções de motor integradas
- Configuração rápida e fácil com display iluminado e com linguagem neutra
- Elimine o golpe de aríete com controle de torque
- Reduza as perdas de energia com o bypass integrado.
- NOVO modbus integrado
Principais características
- Corrente operacional nominal: 18 a 370 A
- Tensão operacional: 208-600 V AC
- Tensão de alimentação de controle: 100–250 V AC
Softstarter PSR - A gama compacta
A linha de softstarter PSR é uma solução de partida simples, porém confiável, que utiliza apenas os recursos mais básicos de partida suave: partida suave e parada. Ele tem um bom desempenho em aplicações que requerem muitas partidas por hora e é perfeito para instalações onde você precisa economizar espaço.
Principais benefícios
- Solução inicial pequena e compacta
- Pode realizar muitas partidas por hora
- Reduza a perda de energia em velocidade total com o bypass integrado.
Principais características
- Corrente operacional nominal: 3 a 105 A
- Tensão operacional: 208-600 V AC
- Tensão de alimentação de controle: 24 V AC / DC ou 100–240 V AC.
PSTX softstarter - A gama avançada
A PSTX combina muitos anos de pesquisa e desenvolvimento de produtos com amplo conhecimento dos requisitos e necessidades específicos da aplicação. O PSTX é o nosso mais recente avanço em controle e proteção de motores e adiciona novas funcionalidades com maior confiabilidade para qualquer aplicação de partida de motor.
Principais benefícios
- Confiabilidade segura do motor
- Melhore a eficiência da instalação
- Aumente a produtividade do aplicativo.
Principais características
- Trifásico controlado
- Tensão operacional: 208-690 V AC
- Ampla tensão de alimentação de controle nominal: 100-250 V, 50/60 Hz
- Corrente operacional nominal: 30… 1250 A (delta interno: 2160 A)
- Placas de circuito revestidas
- Controle de torque para excelente controle das bombas.
O que você achou do artigo? Entende como esse equipamento é importante? Acompanhe os outros artigos do nosso blog e fique por dentro de mais assuntos como esse.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.