3 dicas para escolher o quadro de distribuição ideal
O quadro de distribuição de energia é o cérebro de uma instalação elétrica, afinal, é ele que comanda todos os circuitos elétricos de uma residência. A instalação deve ser planejada para suprir todas as necessidades da edificação.
No entanto nem sempre é fácil escolher o quadro de distribuição ideal, por isso separamos três dicas para te ajudar na escolha.
1 – TIPO DE INSTALAÇÃO
Entre as grandes diferenças dos quadros de distribuição de energia estão o tipo de instalação – que pode ser embutida ou sobreposta – e o tamanho.
A instalação embutida é feita dentro da parede, deixando o quadro menos aparente, enquanto a instalação sobreposta é parafusada na parede.
2 – LOCAL DE INSTALAÇÃO
É importante escolher o local correto para instalar o quadro de distribuição de energia para evitar desgastes do material e nos fios elétricos e diminuir os riscos de curto-circuito. É ideal realizar a instalação em um espaço amplo e interno da casa.
A caixa de distribuição de energia deve permanecer à vista e num local de fácil acesso, tanto para facilitar a manutenção como para melhorar a distribuição de energia. Não é recomendado cobrir o quadro de energia com quadros ou móveis.
3 – QUALIDADE E SEGURANÇA
O quadro de distribuição é responsável por proteger os aparelhos elétricos da casa e reduzir o risco de curtos-circuitos e de sobrecargas perigosas de energia. Por isso é necessário escolher um quadro de distribuição de energia de qualidade.
Os quadros de distribuição de energia da ABB são ideias para qualquer tipo de instalação, tanto residencial quanto predial ou comercial, e estão disponíveis em versões para embutir e sobrepor, de acordo com sua necessidade.
Saiba mais sobre as linhas Maestro e Mistral de quadros de distribuição de energia da ABB. Visite a ABB Loja On-line e conheça nossa linha completa: https://loja.br.abb.com/produtos-residenciais/quadros-residenciais.html
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.