Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 101,51 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 68 peças.

6x R$ 101,51 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 68 peças.

Distribuição de Energia

Bobina de abertura SOR-C 24 ...30Vca/cc, para disjuntor da linha Formula A3, 1SDA054870R1, ABB

Código: 1SDA054870R1
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
93.4% de 100
93.4% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
Bobina de abertura SOR-C 24 ...30Vca/cc, para disjuntor da linha Formula A3, utilizado em modelos 3P e 4P, 1SDA054870R1 ABB
Código: 1SDA054870R1
R$ 394,00
68 Em Estoque
Novo
324d7260
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 101,51 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 68 peças.

6x R$ 101,51 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 68 peças.

A bobina de abertura permite a abertura do disjuntor através de um comando elétrico. A operação da bobina é garantida para uma tensão entre 70% e 110% de seu valor nominal (Un=24 ...30Vca/cc). Utilizada em disjuntores da família Formula A3 , modelos 3P e 4P. A bobina de abertura (SOR) é sempre provida de um contato fim de curso para interromper a alimentação quando o disjuntor estiver aberto ou em posição de falha (trip).
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Bobina de abertura SOR-C 24 ...30Vca/cc, para disjuntor da linha Formula A3, 1SDA054870R1, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.