Medição e Gerenciamento de Energia

Bobina de Rogowski R4M-80, 80 mm de diâmetro, ABB

Código: 2CSG202160R1101
Fora de Estoque
Bobina de Rogowski R4M-80
Para uso em conjunto com M4M 20 Rogowski e M4M 30 Rogowski
Para medição de correntes de até 10000 A
80 mm de diâmetro
Código: 2CSG202160R1101
R$ 0,00
Em Estoque
2CSG202160R1101
Os multimedidores avançados M4M da ABB trazem diversos avanços com relação às linhas basicas da ABB. Em comparação com a linha M1M, a linha M4M fornece algumas vantagens, como:

* Classe de precisão Classe 0.5S para todos os produtos da linha;
* Tela LCD colorida, para melhor visualização e navegação em todas as funcionalidades do equipamento;
* Além dos protocolos Modbus RTU e TCP, ha a disponibilidade de protocolos BACnet IP e Profibus DP-V0;
* Possibilidade de conexão com bobinas de Rogowski, que atende qualquer corrente até 10000 A;
* Comunicação Bluetooth incorporada para um completo monitoramento e comissionamento via aplicativo;
* Possibilidade de medição de corrente de neutro, diagramas fasorias e captura de forma de onda, além de memória de massa de 32 MB (disponiveis apenas no M4M 30):

Toda a linha M4M é 100% compativel com o sistema de gerenciamento de energia InSite, que permite a centralização (com a unidade controladora SCU200) de todas as informações da sua planta e analise do consumo, qualidade de energia, entre outros, trazendo maior inteligência para a melhoria continua dos edificios, sejam eles quais forem.

Nos modelos M4M 20 e M4M 30, a flexibilidade e analise completa da instalação elétrica estão presentes, trazendo maior quantidade de informações para a tomada de decisão para melhoria da operação e manutenção dos edificios. Com a linha M4M, o mais avançado da tecnologia esta nas suas mãos!
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Bobina de Rogowski R4M-80, 80 mm de diâmetro, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.