Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Cabo de conexão ETH-X1/X4, Ponta Livre, CDP18-FBP.150, Linha UMC 100.3, ABB

Código: 1SAJ929180R0015
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Cabo de conexão ETH-X1/X4, Ponta Livre, 1,5 m
Código: 1SAJ929180R0015
R$ 643,82
182 Em Estoque
Novo
1SAJ929180R0015
Por favor selecione um Distribuidor
O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Cabo de conexão ETH-X1/X4, Ponta Livre, CDP18-FBP.150, Linha UMC 100.3, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.