Por favor selecione um Distribuidor
...
RUA PELICANO, 293 - PITANGUEIRAS
LAURO DE FREITAS - BAHIA
CEP: 42701340

Vendido por:

BahiaTech Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.

...
Av. Leitão da Silva, 1397
Vitoria - ES
CEP: 29046-005 - Tel.: 27 3357-1000 / 27 3357-1004

Vendido por:

ELETROMIL

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
Caxias do Sul - Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325 - Tel.: 54 2992-1357 / 54 2992-1350

Vendido por:

Alfatronic Automação Ltda

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.

...
RUA PELICANO, 293 - PITANGUEIRAS
LAURO DE FREITAS - BAHIA
CEP: 42701340

Vendido por:

BahiaTech Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.

...
Av. Leitão da Silva, 1397
Vitoria - ES
CEP: 29046-005 - Tel.: 27 3357-1000 / 27 3357-1004

Vendido por:

ELETROMIL

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
Caxias do Sul - Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325 - Tel.: 54 2992-1357 / 54 2992-1350

Vendido por:

Alfatronic Automação Ltda

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.

Carregadores para Veículos Elétricos

Caixa de proteção para carregadores de 7,4 kW, conexão FF, ABB

Código: EVPB74FF
Quantidade:
- +
sold by Alfatronic Automação Ltda
Adicionar à lista de desejos
Caixa de proteção para carregadores de 7,4 kW, conexão FF, ABB
Código: EVPB74FF
R$ 1.069,74
2 Em Estoque
Novo
cc5c6b66
Por favor selecione um Distribuidor
...
RUA PELICANO, 293 - PITANGUEIRAS
LAURO DE FREITAS - BAHIA
CEP: 42701340

Vendido por:

BahiaTech Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.

...
Av. Leitão da Silva, 1397
Vitoria - ES
CEP: 29046-005 - Tel.: 27 3357-1000 / 27 3357-1004

Vendido por:

ELETROMIL

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
Caxias do Sul - Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325 - Tel.: 54 2992-1357 / 54 2992-1350

Vendido por:

Alfatronic Automação Ltda

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.

...
RUA PELICANO, 293 - PITANGUEIRAS
LAURO DE FREITAS - BAHIA
CEP: 42701340

Vendido por:

BahiaTech Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.

...
Av. Leitão da Silva, 1397
Vitoria - ES
CEP: 29046-005 - Tel.: 27 3357-1000 / 27 3357-1004

Vendido por:

ELETROMIL

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
Caxias do Sul - Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325 - Tel.: 54 2992-1357 / 54 2992-1350

Vendido por:

Alfatronic Automação Ltda

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.

Avaliado e testado de acordo com os mais altos padrões por organizações independentes de certificação de segurança. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Caixa de proteção para carregadores de 7,4 kW, conexão FF, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.