Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Campainha Cigarra 127V Preta Origen N0119.1 NG

Código: 2CLA011910N1502
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Código: 2CLA011910N1502
R$ 29,52
308 Em Estoque
Novo
2618ae85
Por favor selecione um Distribuidor
As cigarras 127V pretas da linha Unno da ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Desenvolvido na Espanha e com certificação INMETRO, a linha Origen da ABB possui materiais reciclaveis em sua composição
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Campainha Cigarra 127V Preta Origen N0119.1 NG
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.