Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 135
São Paulo - SP
CEP: 01441-000 - Tel.: 11 2615-9006 / 11 91365-3303

Vendido por:

GreenV - Tecnologia em Mobilidade Elétrica

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 135
São Paulo - SP
CEP: 01441-000 - Tel.: 11 2615-9006 / 11 91365-3303

Vendido por:

GreenV - Tecnologia em Mobilidade Elétrica

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.

Carregadores para Veículos Elétricos

Carregador ABB Terra AC Wall Box 11kW, cabo e conector AC tipo 2, ABB

Código: ABB6AGC082156
Quantidade:
- +
Adicionar à lista de desejos
Modelo: TAC-W11-G5-R-0
Potencia 11kW
380VAC Trifásico
Corrente 16A
Cabo 5 metros com conector AC tipo 2
Leitor de cartão RFID
Código: ABB6AGC082156
R$ 6.717,91
4 Em Estoque
Novo
e9cc004a
Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 135
São Paulo - SP
CEP: 01441-000 - Tel.: 11 2615-9006 / 11 91365-3303

Vendido por:

GreenV - Tecnologia em Mobilidade Elétrica

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 135
São Paulo - SP
CEP: 01441-000 - Tel.: 11 2615-9006 / 11 91365-3303

Vendido por:

GreenV - Tecnologia em Mobilidade Elétrica

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.

O Terra AC wallbox fornece soluções de carregamento personalizadas, inteligentes e em rede para qualquer empresa, casa ou outro local. Habilitado para atualizações de software remotas para garantir o desempenho ideal, minimizando a necessidade de intervenção no local. Ampla gama de opções de conectividade, incluindo Wifi, Bluetooth e Ethernet para fácil controle e integração com a infraestrutura existente. Funcionalidade inteligente significa que a wallbox pode adaptar o seu consumo de energia e fornecer um carregamento ideal, hoje e no futuro. Configurado para integração do medidor de energia para fornecer gestão de carga dinâmica, reduzindo custos de energia e evitando disparos incômodos de dispositivos de proteção de distribuição. O aplicativo dedicado fornece autenticação, controlo e parametrizações personalizadas fáceis do carregador AC, junto com uma visão do nível de carregamento e estatísticas de exploração. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Carregador ABB Terra AC Wall Box 11kW, cabo e conector AC tipo 2, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.