
Carregadores para Veículos Elétricos
Carregador ABB Terra AC Wall Box 22kW, cabo e conector AC tipo 2, ABB
Código: ABB6AGC082158
Modelo: TAC-W22-G5-R-0
Potencia 22kW
380VAC Trifásico
Corrente 32A
Cabo 5 metros com conector AC tipo 2
Leitor de cartão RFID
Potencia 22kW
380VAC Trifásico
Corrente 32A
Cabo 5 metros com conector AC tipo 2
Leitor de cartão RFID
Código: ABB6AGC082158
R$ 0,00
Em Estoque
f3d5c407
O Terra AC wallbox fornece soluções de carregamento personalizadas, inteligentes e em rede para qualquer empresa, casa ou outro local. Habilitado para atualizações de software remotas para garantir o desempenho ideal, minimizando a necessidade de intervenção no local. Ampla gama de opções de conectividade, incluindo Wifi, Bluetooth e Ethernet para fácil controle e integração com a infraestrutura existente. Funcionalidade inteligente significa que a wallbox pode adaptar o seu consumo de energia e fornecer um carregamento ideal, hoje e no futuro. Configurado para integração do medidor de energia para fornecer gestão de carga dinâmica, reduzindo custos de energia e evitando disparos incômodos de dispositivos de proteção de distribuição. O aplicativo dedicado fornece autenticação, controlo e parametrizações personalizadas fáceis do carregador AC, junto com uma visão do nível de carregamento e estatísticas de exploração. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo.
Escreva sua Própria Avaliação