Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 1849,41 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

6x R$ 1849,41 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

Carregadores para Veículos Elétricos

Carregador ABB Terra AC Wall Box 22kW, Tomada tipo 2 sem tampa, ABB

Código: ABB6AGC081279
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
93.4% de 100
93.4% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
Modelo: TAC-W22-T-0
Potencia 22kW
380VAC Trifásico
Corrente 32A
Tomada tipo 2 sem tampa
Código: ABB6AGC081279
R$ 7.178,07
401.52
401.52
5 Em Estoque
Novo
050c0a11
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 1849,41 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

6x R$ 1849,41 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

O Terra AC wallbox fornece soluções de carregamento personalizadas, inteligentes e em rede para qualquer empresa, casa ou outro local. Habilitado para atualizações de software remotas para garantir o desempenho ideal, minimizando a necessidade de intervenção no local. Ampla gama de opções de conectividade, incluindo Wifi, Bluetooth e Ethernet para fácil controle e integração com a infraestrutura existente. Funcionalidade inteligente significa que a wallbox pode adaptar o seu consumo de energia e fornecer um carregamento ideal, hoje e no futuro. Configurado para integração do medidor de energia para fornecer gestão de carga dinâmica, reduzindo custos de energia e evitando disparos incômodos de dispositivos de proteção de distribuição. O aplicativo dedicado fornece autenticação, controlo e parametrizações personalizadas fáceis do carregador AC, junto com uma visão do nível de carregamento e estatísticas de exploração. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Carregador ABB Terra AC Wall Box 22kW, Tomada tipo 2 sem tampa, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.