Preços para: Informe o seu CEP

Produtos Clássicos

Carregador EVLunic B+, Potência 11 kW, Cabo 4m, Tomada Tipo 2, Leitor RFID, ABB

Código: 6AGC070447
Fora de Estoque
Calcular Frete:
Carregador EVLunic B+
Potência 11 kW
Cabo 4m
Tomada Tipo 2
Leitor RFID
Código: 6AGC070447
R$ 0,00
Em Estoque
8c28e401
Carregador EVLunic B Plus, W11.G4.R.0, conector tipo 2, cabo de 4m, potencia 11kW com leitor de cartões RFID
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Carregador EVLunic B+, Potência 11 kW, Cabo 4m, Tomada Tipo 2, Leitor RFID, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.