Preços para: Informe o seu CEP

Produtos Clássicos

Carregador EVLunic B, Potência 4,6 kW, Cabo 4m, Tomada Tipo 2, ABB

Código: 6AGC070439
Fora de Estoque
Calcular Frete:
Carregador EVLunic B
Potência 4
6 kW
Cabo 4m
Tomada Tipo 2
Código: 6AGC070439
R$ 0,00
Em Estoque
9cf6a45d
Carregador EVLunic B, W4.6.G4.0.0, conector tipo 2, cabo de 4m, potencia 4,6kW
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Carregador EVLunic B, Potência 4,6 kW, Cabo 4m, Tomada Tipo 2, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.