Preços para: Informe o seu CEP

Produtos Clássicos

Carregador EVLunic Pro S, Potência 22 kW, Cabo 6m, Tomada Tipo 2, Leitor RFID, Conexão Ethernet, ABB

Código: 6AGC070464
Fora de Estoque
Calcular Frete:
Carregador EVLunic Pro S
Potência 22 kW
Cabo 6m
Tomada Tipo 2
Leitor RFID
Conexão Ethernet
Código: 6AGC070464
R$ 0,00
Em Estoque
d002f13d
Carregador EVLunic Pro S, W22.G6.R.0 , conector tipo 2, cabo de 6m, potencia 22kW com leitor de cartões RFID
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Carregador EVLunic Pro S, Potência 22 kW, Cabo 6m, Tomada Tipo 2, Leitor RFID, Conexão Ethernet, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.