For commissioning and remote control of the ABB-free@home® system. Support for up to 150 free@home participants (independent of whether wireless or wired). With integrated free@home wireless antenna. With integrated free@home bus connection. Easy to mount thanks to the external power adapter (included in the scope of delivery). Optional supply via the yellow/white twisted pair of the bus line (24 V). Allows the execution of astro and time programs. Commissioning and remote control is executed via the web interface or app. No additional commissioning software is required. Easy commissioning with WLAN ad-hoc mode. Connection to the home network via WLAN client mode or via CAT cable. Suitable as table device. Suitable for wall mounting. 2 x USB ports for future extension of functions. 2.4 GHz and 5 GHz WLAN 1 GHz dual core processor 512 MB working storage Scope of delivery: Mounting plate, power adapter, screws and dowels The bus connection is provided via the enclosed bus terminal.Saiba Mais
A fonte de alimentação do Free@home é repsonsável por energizar todo o sistema de automação através do cabo de comunicação com capacidade de atender até 144 dispositivos.
O LED indicador de status facilita o rápido diagnóstico de erros e falhas. O Borne push-in garante a segurança do sistema evitando o mal contato e caso de desconexão acidental.Saiba Mais
O System Access Point é, como o próprio nome diz, o ponto de acesso do sistema, ele é necessário para fazer todo o comissionamento do sistema através de uma web page gerada através do IP do produto. Todas as informações da rede wireless interna estão gravadas no próprio produto.
Necessário também para integrar a automação à rede wifi da residência, sendo possível conctar wireless ou via cabo através da porta RJ45 diretamente com o roteador.
Possibilita ao usuário a utilização do aplicativo Free@home para realizar todos os comandos através de seu tablet ou smartphone.Saiba Mais
As telas inteligentes touch Free@home de 7\" polegadas são totalmente personalizáveis, permite a inclusão de até 16 botões para comando da automação (ex.: cenas, iluminação, persianas, etc.). Acabamento em vidro, mais resistente, nas cores branca e preta."Saiba Mais
Os termostatos Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. Fazem a detecção e o controle da temperatura. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado.
Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos.Saiba Mais
Os atuadores on/off Free@home possuem 4 canais para conexão dos circuitos de iluminação, cada um com 16A. Permite o acionamento manual para realizar testes de funcionamento e é alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação.Saiba Mais
Os módulos I/Os Free@home possuem 8 canais para conexão de circuitos das mais diversas aplicações, cada um com 6A. Permite o acionamento manual para realizar testes de funcionamento e é alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação.Saiba Mais
As entradas binárias Free@home são utilizadas para integrar na automação qualquer dispositivo que funcione com sinal pulsado, como pulsadores convencionais, sensores de modo geral (abertura de portas e janelas, gás, etc.).
Possui um formato compacto para se adaptar em qualquer aplicação.Saiba Mais
Os atuadores de persianas Free@home possuem 4 canais para conexão das persianas, ou qualquer outro tipo de motor. É alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação.Saiba Mais
Os pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado.
Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos.Saiba Mais
Os pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado.
Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos.Saiba Mais
Os atuadores Dimmer Free@home são módulos de quadro que fazem a dimmerização de qualquer tipo de lâmpada, halógenas, incandescentes, LED. Possui 4 canais de 315 W, onde para alcançar uma potêcia maior é possível agrupar os canais. Possui alimentação adicional além da conexão pelo cabo de comunicação.Saiba Mais