Incluir itens Fora de Estoque

60 produtos

60 produtos

Preços para: Informe o seu CEP

Free@home - Sm@rt House

60 produtos

  1. Tela Touch Free@home 7\" DP7-S-625, Free@home, ABB"
    2cka008300a0357
    R$ 9.240,00
    6x R$ 1540,00 sem juros
    As telas inteligentes touch Free@home de 7\" polegadas são totalmente personalizáveis, permite a inclusão de até 16 botões para comando da automação (ex.: cenas, iluminação, persianas, etc.). Acabamento em vidro, mais resistente, nas cores branca e preta.""" Saiba Mais
  2. Tela Touch Free@home 7\" DP7-S-611, Free@home, ABB"
    2cka008300a0356
    R$ 9.121,45
    6x R$ 1520,24 sem juros
    As telas inteligentes touch Free@home de 7\" polegadas são totalmente personalizáveis, permite a inclusão de até 16 botões para comando da automação (ex.: cenas, iluminação, persianas, etc.). Acabamento em vidro, mais resistente, nas cores branca e preta." Saiba Mais
  3. Estação Meteorológica WS-1, Free@home, ABB
    2cka006220a0390
    R$ 5.057,76
    6x R$ 842,96 sem juros
    Estação meteorológica Free@home, ABB, é utilizada para ativar comandos condicionados à eventos climáticos. Seus 3 sensores de posição fazem o mapeamento da posição Solar de forma extremamente precisa. Sensores de temperatura possuem um range de medição que vai de -20° até 55°C. Sensores de velocidade do vento e luminosidade embutidos. Unidade instalada externamente à residência, possui grau de proteção IP44, que garante resistência a intemperismos e codições adversas de clima. Saiba Mais
  4. Tela Touch Free@home 4,3\" DP4-1-611, Free@home, ABB"
    2cka006220a0119
    R$ 4.364,86
    6x R$ 727,48 sem juros
    As telas inteligentes touch Free@home de 4,3\" polegadas são totalmente personalizáveis, permite a inclusão de até 16 botões para comando da automação (ex.: cenas, iluminação, persianas, etc.). Acabamento em vidro, mais resistente, nas cores branca e preta.""" Saiba Mais
  5. Módulo I/O 8 canais SA-M-8.8.1, Free@home, ABB
    2cdg510007r0011
    R$ 4.341,37
    6x R$ 723,56 sem juros
    Os módulos I/Os Free@home possuem 8 canais para conexão de circuitos das mais diversas aplicações, cada um com 6A. Permite o acionamento manual para realizar testes de funcionamento e é alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação. Saiba Mais
  6. Atuador Dimmer DA-M-0.4.127.1, Free@home, ABB
    2cka006220a0239
    R$ 3.723,49
    6x R$ 620,58 sem juros
    Os atuadores Dimmer Free@home são módulos de quadro que fazem a dimmerização de qualquer tipo de lâmpada, halógenas, incandescentes, LED. Possui 4 canais de 315 W, onde para alcançar uma potêcia maior é possível agrupar os canais. Possui alimentação adicional além da conexão pelo cabo de comunicação. Saiba Mais
  7. System Access Point SAP-S-2, Free@home, ABB
    2cka006200a0105
    R$ 3.583,98
    6x R$ 597,33 sem juros
    O System Access Point é, como o próprio nome diz, o ponto de acesso do sistema, ele é necessário para fazer todo o comissionamento do sistema através de uma web page gerada através do IP do produto. Todas as informações da rede wireless interna estão gravadas no próprio produto. Necessário também para integrar a automação à rede wifi da residência, sendo possível conctar wireless ou via cabo através da porta RJ45 diretamente com o roteador. Possibilita ao usuário a utilização do aplicativo Free@home para realizar todos os comandos através de seu tablet ou smartphone. Saiba Mais
  8. Atuador Dimmer DA-M-0.4.2, Free@home, ABB
    2cka006220a0395
    R$ 3.427,90
    6x R$ 571,32 sem juros
    Os atuadores Dimmer Free@home são módulos de quadro que fazem a dimmerização de qualquer tipo de lâmpada, halógenas, incandescentes, LED. Possui 4 canais de 315 W, onde para alcançar uma potêcia maior é possível agrupar os canais. Possui alimentação adicional além da conexão pelo cabo de comunicação. Saiba Mais
  9. 83342-500-01 IP-Gateway
    2tma020060h0008
    R$ 4.376,33
    6x R$ 729,39 sem juros
    Allows the integration of tablet or smartphone with installed Welcome app as mobile indoor load for audio and video communication. Makes possible the use of the ABB-ComfortTouch® as indoor door communication. For integration into the myABB portal. Configuration interface for telephone gateway and access control module. Ethernet connection (RJ 45) Saiba Mais
  10. Fonte de Alimentação PS-M-64.1.1, Free@home, ABB
    2cdg510001r0011
    R$ 2.954,36
    6x R$ 492,39 sem juros
    A fonte de alimentação do Free@home é repsonsável por energizar todo o sistema de automação através do cabo de comunicação com capacidade de atender até 144 dispositivos. O LED indicador de status facilita o rápido diagnóstico de erros e falhas. O Borne push-in garante a segurança do sistema evitando o mal contato e caso de desconexão acidental. Saiba Mais
  11. Atuador ON/OFF SA-M-0.4.1, Free@home, ABB
    2cdg510006r0011
    R$ 2.452,15
    6x R$ 408,69 sem juros
    Os atuadores on/off Free@home possuem 4 canais para conexão dos circuitos de iluminação, cada um com 16A. Permite o acionamento manual para realizar testes de funcionamento e é alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação. Saiba Mais
  12. Atuador persianas BA-M-0.4.1, Free@home, ABB
    2cdg510011r0011
    R$ 2.055,98
    6x R$ 342,66 sem juros
    Os atuadores de persianas Free@home possuem 4 canais para conexão das persianas, ou qualquer outro tipo de motor. É alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.