Incluir itens Fora de Estoque

50 produtos

50 produtos

Free@home

50 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Botão Símbolo Cinza Dimmer p/ Pulsador Free@home ABB
    2cla202640n1402
    R$14,65
    6x R$ 2,44 sem juros
    Os botões com símbolos para pulsadores Free@home, ABB, pertencem à linha Zenit e são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". Essencial para quem quer dar um toque de personalidade em sua automação, permite a fácil identificação de cada função em seu pulsador. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
  2. Fonte de Alimentação PS-M-64.1.1, Free@home, ABB
    2cdg510001r0011
    R$3.029,31
    6x R$ 504,89 sem juros
    A fonte de alimentação do Free@home é repsonsável por energizar todo o sistema de automação através do cabo de comunicação com capacidade de atender até 144 dispositivos. O LED indicador de status facilita o rápido diagnóstico de erros e falhas. O Borne push-in garante a segurança do sistema evitando o mal contato e caso de desconexão acidental. Saiba Mais
  3. System Access Point SAP-S-2, Free@home, ABB
    2cka006200a0105
    R$6.238,07
    6x R$ 1039,68 sem juros
    O System Access Point é, como o próprio nome diz, o ponto de acesso do sistema, ele é necessário para fazer todo o comissionamento do sistema através de uma web page gerada através do IP do produto. Todas as informações da rede wireless interna estão gravadas no próprio produto. Necessário também para integrar a automação à rede wifi da residência, sendo possível conctar wireless ou via cabo através da porta RJ45 diretamente com o roteador. Possibilita ao usuário a utilização do aplicativo Free@home para realizar todos os comandos através de seu tablet ou smartphone. Saiba Mais
  4. Entrada binária BI-M-4.0.1, Free@home, ABB
    2cdg510004r0011
    R$2.760,05
    6x R$ 460,01 sem juros
    As entradas binárias Free@home são utilizadas para integrar na automação qualquer dispositivo que funcione com sinal pulsado, como pulsadores convencionais, sensores de modo geral (abertura de portas e janelas, gás, etc.). Possui um formato compacto para se adaptar em qualquer aplicação. Saiba Mais
  5. Atuador persianas BA-M-0.4.1, Free@home, ABB
    2cdg510011r0011
    R$4.029,54
    6x R$ 671,59 sem juros
    Os atuadores de persianas Free@home possuem 4 canais para conexão das persianas, ou qualquer outro tipo de motor. É alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação. Saiba Mais
  6. Detector de Movimento MD-F-1.0.PB.1, Free@home, ABB
    2cka006220a0229
    R$1.925,18
    6x R$ 320,86 sem juros
    O detector de movimento Free@home percente à linha Zenit e é utilizado especificamente dentro da automação, não sendo possível sua utilização stand-alone. Desenhado para instalação na parede, o detector ocupa o espaço de dois módulos simples, com medição de 180° detecta movimento à 1 metro lateral e 3 metros frontal. Saiba Mais
  7. Interface Universal 2 canais, Free@home, ABB
    2cdg510002r0011
    R$747,83
    6x R$ 124,64 sem juros
    As interfaces universais Free@home, ABB, permitem incluir na automação qualquer dispositivo que tenha um sinal pulsado, como interruptores convencionais, tomadas, sensores, etc. Saiba Mais
  8. Tela Touch Free@home 7\" DP7-S-611, Free@home, ABB"
    2cka008300a0356
    R$13.007,38
    6x R$ 2167,90 sem juros
    As telas inteligentes touch Free@home de 7\" polegadas são totalmente personalizáveis, permite a inclusão de até 16 botões para comando da automação (ex.: cenas, iluminação, persianas, etc.). Acabamento em vidro, mais resistente, nas cores branca e preta." Saiba Mais
  9. Termostato Zenit RTC-F-1.PB, Free@home, ABB
    2cka006220a0276
    R$2.367,79
    6x R$ 394,63 sem juros
    Os termostatos Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. Fazem a detecção e o controle da temperatura. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba Mais
  10. Atuador ON/OFF SA-M-0.4.1, Free@home, ABB
    2cdg510006r0011
    R$4.219,12
    6x R$ 703,19 sem juros
    Os atuadores on/off Free@home possuem 4 canais para conexão dos circuitos de iluminação, cada um com 16A. Permite o acionamento manual para realizar testes de funcionamento e é alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação. Saiba Mais
  11. Módulo I/O 8 canais SA-M-8.8.1, Free@home, ABB
    2cdg510007r0011
    R$6.132,90
    6x R$ 1022,15 sem juros
    Os módulos I/Os Free@home possuem 8 canais para conexão de circuitos das mais diversas aplicações, cada um com 6A. Permite o acionamento manual para realizar testes de funcionamento e é alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação. Saiba Mais
  12. Pulsador c/ Relé Persiana SBA-F-1.1.PB.1, Free@home, ABB
    2cka006220a0237
    R$1.464,15
    6x R$ 244,03 sem juros
    Os pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.