-
Atuador persianas BA-M-0.4.1, Free@home, ABB2cdg510011r0011R$4.010,516x R$ 668,42 sem jurosOs atuadores de persianas Free@home possuem 4 canais para conexão das persianas, ou qualquer outro tipo de motor. É alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação. Saiba MaisPulsador c/ Relé Persiana SBA-F-1.1.PB.1, Free@home, ABB2cka006220a0237R$1.457,576x R$ 242,93 sem jurosOs pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba MaisPulsador c/ Relé Persiana SBA-F-2.1.PB.1, Free@home, ABB2cka006220a0238R$1.457,576x R$ 242,93 sem jurosOs pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba Mais
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.