Incluir itens Fora de Estoque

6 produtos

6 produtos

Atuadores On/Off

6 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Atuador ON/OFF SA-M-0.4.1, Free@home, ABB
    2cdg510006r0011
    R$4.430,48
    6x R$ 738,41 sem juros
    Os atuadores on/off Free@home possuem 4 canais para conexão dos circuitos de iluminação, cada um com 16A. Permite o acionamento manual para realizar testes de funcionamento e é alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação. Saiba Mais
  2. Módulo I/O 8 canais SA-M-8.8.1, Free@home, ABB
    2cdg510007r0011
    R$6.439,29
    6x R$ 1073,22 sem juros
    Os módulos I/Os Free@home possuem 8 canais para conexão de circuitos das mais diversas aplicações, cada um com 6A. Permite o acionamento manual para realizar testes de funcionamento e é alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação. Saiba Mais
  3. Pulsador c/ Relé On/Off SSA-F-1.1.PB.1, Free@home, ABB
    2cka006220a0232
    R$1.323,18
    6x R$ 220,53 sem juros
    Os pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba Mais
  4. Pulsador c/ Relé On/Off SSA-F-2.1.PB.1, Free@home, ABB
    2cka006220a0233
    R$1.431,62
    6x R$ 238,60 sem juros
    Os pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba Mais
  5. Pulsador c/ Relé On/Off SSA-F-2.2.PB.1, Free@home, ABB
    2cka006220a0234
    R$1.548,23
    6x R$ 258,04 sem juros
    Os pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba Mais
  6. Detector de Movimento MSA-F-1.1.PB.1, Free@home, ABB
    2cka006220a0231
    R$2.575,84
    6x R$ 429,31 sem juros
    O detector de movimento Free@home percente à linha Zenit e é utilizado especificamente dentro da automação, não sendo possível sua utilização stand-alone. especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Desenhado para instalação na parede, o detector ocupa o espaço de dois módulos simples, com medição de 180° detecta movimento à 1 metro lateral e 3 metros frontal. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.