-
Atuador Dimmer DA-M-0.4.127.1, Free@home, ABB2cka006220a0239R$6.363,666x R$ 1060,61 sem jurosOs atuadores Dimmer Free@home são módulos de quadro que fazem a dimmerização de qualquer tipo de lâmpada, halógenas, incandescentes, LED. Possui 4 canais de 315 W, onde para alcançar uma potêcia maior é possível agrupar os canais. Possui alimentação adicional além da conexão pelo cabo de comunicação. Saiba MaisAtuador Dimmer DA-M-0.4.2, Free@home, ABB2cka006220a0395R$6.192,906x R$ 1032,15 sem jurosOs atuadores Dimmer Free@home são módulos de quadro que fazem a dimmerização de qualquer tipo de lâmpada, halógenas, incandescentes, LED. Possui 4 canais de 315 W, onde para alcançar uma potêcia maior é possível agrupar os canais. Possui alimentação adicional além da conexão pelo cabo de comunicação. Saiba MaisPulsador c/ Relé Dimmer SDA-F-2.1.PB.1, Free@home, ABB2cka006220a0236R$2.198,326x R$ 366,39 sem jurosOs pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba MaisPulsador c/ Relé Dimmer SDA-F-1.1.PB.1, Free@home, ABB2cka006220a0235R$2.198,326x R$ 366,39 sem jurosOs pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba Mais