-
Fonte de Alimentação PS-M-64.1.1, Free@home, ABB2cdg510001r0011R$2.885,046x R$ 480,84 sem jurosA fonte de alimentação do Free@home é repsonsável por energizar todo o sistema de automação através do cabo de comunicação com capacidade de atender até 144 dispositivos. O LED indicador de status facilita o rápido diagnóstico de erros e falhas. O Borne push-in garante a segurança do sistema evitando o mal contato e caso de desconexão acidental. Saiba MaisSystem Access Point SAP-S-2, Free@home, ABB2cka006200a0105R$3.694,596x R$ 615,77 sem jurosO System Access Point é, como o próprio nome diz, o ponto de acesso do sistema, ele é necessário para fazer todo o comissionamento do sistema através de uma web page gerada através do IP do produto. Todas as informações da rede wireless interna estão gravadas no próprio produto. Necessário também para integrar a automação à rede wifi da residência, sendo possível conctar wireless ou via cabo através da porta RJ45 diretamente com o roteador. Possibilita ao usuário a utilização do aplicativo Free@home para realizar todos os comandos através de seu tablet ou smartphone. Saiba MaisTela Touch Free@home 7\" DP7-S-611, Free@home, ABB"2cka008300a0356R$13.007,386x R$ 2167,90 sem jurosAs telas inteligentes touch Free@home de 7\" polegadas são totalmente personalizáveis, permite a inclusão de até 16 botões para comando da automação (ex.: cenas, iluminação, persianas, etc.). Acabamento em vidro, mais resistente, nas cores branca e preta." Saiba MaisEntrada binária BI-M-4.0.1, Free@home, ABB2cdg510004r0011R$2.760,056x R$ 460,01 sem jurosAs entradas binárias Free@home são utilizadas para integrar na automação qualquer dispositivo que funcione com sinal pulsado, como pulsadores convencionais, sensores de modo geral (abertura de portas e janelas, gás, etc.). Possui um formato compacto para se adaptar em qualquer aplicação. Saiba MaisTela Touch Free@home 4,3\" DP4-1-611, Free@home, ABB"2cka006220a0119R$6.224,396x R$ 1037,40 sem jurosAs telas inteligentes touch Free@home de 4,3\" polegadas são totalmente personalizáveis, permite a inclusão de até 16 botões para comando da automação (ex.: cenas, iluminação, persianas, etc.). Acabamento em vidro, mais resistente, nas cores branca e preta." Saiba MaisTela Touch Free@home 7\" DP7-S-625, Free@home, ABB"2cka008300a0357R$13.176,426x R$ 2196,07 sem jurosAs telas inteligentes touch Free@home de 7\" polegadas são totalmente personalizáveis, permite a inclusão de até 16 botões para comando da automação (ex.: cenas, iluminação, persianas, etc.). Acabamento em vidro, mais resistente, nas cores branca e preta." Saiba MaisEstação Meteorológica WS-1, Free@home, ABB2cka006220a0390R$8.942,236x R$ 1490,37 sem jurosEstação meteorológica Free@home, ABB, é utilizada para ativar comandos condicionados à eventos climáticos. Seus 3 sensores de posição fazem o mapeamento da posição Solar de forma extremamente precisa. Sensores de temperatura possuem um range de medição que vai de -20° até 55°C. Sensores de velocidade do vento e luminosidade embutidos. Unidade instalada externamente à residência, possui grau de proteção IP44, que garante resistência a intemperismos e codições adversas de clima. Saiba MaisInterface Universal 2 canais, Free@home, ABB2cdg510002r0011R$747,836x R$ 124,64 sem jurosAs interfaces universais Free@home, ABB, permitem incluir na automação qualquer dispositivo que tenha um sinal pulsado, como interruptores convencionais, tomadas, sensores, etc. Saiba MaisInterface Universal 4 canais, Free@home, ABB2cdg510003r0011R$1.124,696x R$ 187,45 sem jurosAs interfaces universais Free@home, ABB, permitem incluir na automação qualquer dispositivo que tenha um sinal pulsado, como interruptores convencionais, tomadas, sensores, etc. Saiba MaisDetector de Movimento MD-F-1.0.PB.1, Free@home, ABB2cka006220a0229R$1.925,186x R$ 320,86 sem jurosO detector de movimento Free@home percente à linha Zenit e é utilizado especificamente dentro da automação, não sendo possível sua utilização stand-alone. Desenhado para instalação na parede, o detector ocupa o espaço de dois módulos simples, com medição de 180° detecta movimento à 1 metro lateral e 3 metros frontal. Saiba Mais