-
Pulsador c/ Relé Persiana SBA-F-2.1.PB.1, Free@home, ABB2cka006220a0238R$1.537,396x R$ 256,23 sem jurosOs pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba MaisPulsador 4 Botões SU-F-2.0.PB.1, Free@home, ABB2cka006220a0223R$693,466x R$ 115,58 sem jurosOs pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba MaisPulsador 2 Botões SU-F-1.0.PB.1, Free@home, ABB2cka006220a0222R$642,146x R$ 107,02 sem jurosOs pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba MaisPlaca p/ Pulsador 4 Botões SR-4-N2BL, Free@home, ABB2cla222640n1102R$34,886x R$ 5,81 sem jurosAs placas de acabemento interno para pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico.
Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPulsador c/ Relé On/Off SSA-F-2.2.PB.1, Free@home, ABB2cka006220a0234R$1.548,236x R$ 258,04 sem jurosOs pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba MaisPlaca p/ Pulsador 2 Botões Branca SR-2-N2BL, Free@home, ABB2cla222620n1102R$20,716x R$ 3,45 sem jurosAs placas de acabamento interno Free@home, ABB, pertencem à linha Zenit e são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca p/ Pulsador 2 Botões Prata SR-2-N2PL, Free@home, ABB2cla222620n1302R$25,076x R$ 4,18 sem jurosAs placas de acabamento interno Free@home, ABB, pertencem à linha Zenit e são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca p/ Pulsador 2 Botões Antracita SR-2-N2AN, Free@home, ABB2cla222620n1802R$22,886x R$ 3,81 sem jurosAs placas de acabamento interno Free@home, ABB, pertencem à linha Zenit e são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca p/ Pulsador 2 Botões Cava SR-2-N2CV, Free@home, ABB2cla222620n1902R$23,006x R$ 3,83 sem jurosAs placas de acabamento interno Free@home, ABB, pertencem à linha Zenit e são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca p/ Pulsador 4 Botões Prata SR-4-N2PL, Free@home, ABB2cla222640n1302R$39,236x R$ 6,54 sem jurosAs placas de acabamento interno Free@home, ABB, pertencem à linha Zenit e são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca p/ Pulsador 4 Botões Antracita SR-4-N2AN, Free@home, ABB2cla222640n1802R$37,056x R$ 6,18 sem jurosAs placas de acabamento interno Free@home, ABB, pertencem à linha Zenit e são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca p/ Pulsador 4 Botões Cava SR-4-N2CV, Free@home, ABB2cla222640n1902R$39,236x R$ 6,54 sem jurosAs placas de acabamento interno Free@home, ABB, pertencem à linha Zenit e são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais