Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

50 produtos

50 produtos

Automação residencial e predial. A tecnologia do amanhã, hoje e mais fácil do que nunca.

Sm@rt House

Sm@rt House

50 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Fonte de Alimentação PS-M-64.1.1, Free@home, ABB
    2cdg510001r0011
    R$3.029,31
    6x R$ 504,89 sem juros
    A fonte de alimentação do Free@home é repsonsável por energizar todo o sistema de automação através do cabo de comunicação com capacidade de atender até 144 dispositivos. O LED indicador de status facilita o rápido diagnóstico de erros e falhas. O Borne push-in garante a segurança do sistema evitando o mal contato e caso de desconexão acidental. Saiba Mais
  2. System Access Point SAP-S-2, Free@home, ABB
    2cka006200a0105
    R$3.879,33
    6x R$ 646,56 sem juros
    O System Access Point é, como o próprio nome diz, o ponto de acesso do sistema, ele é necessário para fazer todo o comissionamento do sistema através de uma web page gerada através do IP do produto. Todas as informações da rede wireless interna estão gravadas no próprio produto. Necessário também para integrar a automação à rede wifi da residência, sendo possível conctar wireless ou via cabo através da porta RJ45 diretamente com o roteador. Possibilita ao usuário a utilização do aplicativo Free@home para realizar todos os comandos através de seu tablet ou smartphone. Saiba Mais
  3. Tela Touch Free@home 7\" DP7-S-611, Free@home, ABB"
    2cka008300a0356
    R$10.966,00
    6x R$ 1827,67 sem juros
    As telas inteligentes touch Free@home de 7\" polegadas são totalmente personalizáveis, permite a inclusão de até 16 botões para comando da automação (ex.: cenas, iluminação, persianas, etc.). Acabamento em vidro, mais resistente, nas cores branca e preta." Saiba Mais
  4. Termostato Zenit RTC-F-1.PB, Free@home, ABB
    2cka006220a0276
    R$1.785,00
    6x R$ 297,50 sem juros
    Os termostatos Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. Fazem a detecção e o controle da temperatura. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba Mais
  5. Atuador ON/OFF SA-M-0.4.1, Free@home, ABB
    2cdg510006r0011
    R$3.268,00
    6x R$ 544,67 sem juros
    Os atuadores on/off Free@home possuem 4 canais para conexão dos circuitos de iluminação, cada um com 16A. Permite o acionamento manual para realizar testes de funcionamento e é alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação. Saiba Mais
  6. Módulo I/O 8 canais SA-M-8.8.1, Free@home, ABB
    2cdg510007r0011
    R$5.395,00
    6x R$ 899,17 sem juros
    Os módulos I/Os Free@home possuem 8 canais para conexão de circuitos das mais diversas aplicações, cada um com 6A. Permite o acionamento manual para realizar testes de funcionamento e é alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação. Saiba Mais
  7. Entrada binária BI-M-4.0.1, Free@home, ABB
    2cdg510004r0011
    R$2.428,00
    6x R$ 404,67 sem juros
    As entradas binárias Free@home são utilizadas para integrar na automação qualquer dispositivo que funcione com sinal pulsado, como pulsadores convencionais, sensores de modo geral (abertura de portas e janelas, gás, etc.). Possui um formato compacto para se adaptar em qualquer aplicação. Saiba Mais
  8. Atuador persianas BA-M-0.4.1, Free@home, ABB
    2cdg510011r0011
    R$3.121,00
    6x R$ 520,17 sem juros
    Os atuadores de persianas Free@home possuem 4 canais para conexão das persianas, ou qualquer outro tipo de motor. É alimentado apenas pelo cabo de comunicação. O borne push-in garante a conexão do cabo de comunicação. Saiba Mais
  9. Pulsador c/ Relé Persiana SBA-F-1.1.PB.1, Free@home, ABB
    2cka006220a0237
    R$1.134,00
    6x R$ 189,00 sem juros
    Os pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba Mais
  10. Pulsador c/ Relé Persiana SBA-F-2.1.PB.1, Free@home, ABB
    2cka006220a0238
    R$1.134,00
    6x R$ 189,00 sem juros
    Os pulsadores Free@home pertencem à linha Zenit e são utilizados especificamente para comando da automação residencial Free@home. O relé embutido no pulsador facilita a instalação evitando que o retorno do circuito a ser acionado precise ser levado ao quadro. Conectados e alimentados apenas pelo borne de comunicação, reduz o espaço ocupado na caixa de passagem ou onde quer que seja instalado. Os pulsadores ocupam o espaço de dois módulos, portanto sua utilização necessita ao menos da placa de dois módulos juntos. Saiba Mais
  11. Atuador Dimmer DA-M-0.4.127.1, Free@home, ABB
    2cka006220a0239
    R$4.568,00
    6x R$ 761,33 sem juros
    Os atuadores Dimmer Free@home são módulos de quadro que fazem a dimmerização de qualquer tipo de lâmpada, halógenas, incandescentes, LED. Possui 4 canais de 315 W, onde para alcançar uma potêcia maior é possível agrupar os canais. Possui alimentação adicional além da conexão pelo cabo de comunicação. Saiba Mais
  12. Atuador Dimmer DA-M-0.4.2, Free@home, ABB
    2cka006220a0395
    R$4.568,00
    6x R$ 761,33 sem juros
    Os atuadores Dimmer Free@home são módulos de quadro que fazem a dimmerização de qualquer tipo de lâmpada, halógenas, incandescentes, LED. Possui 4 canais de 315 W, onde para alcançar uma potêcia maior é possível agrupar os canais. Possui alimentação adicional além da conexão pelo cabo de comunicação. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.