Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 567,85 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

6x R$ 567,85 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

Automação e Controle

Chave de emergência por cabo IP67 metálica, 80 metros, LineStrong2, LineStrong, ABB

Código: 2TLA050202R0332
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
Chave de emergência com atuação por cabo – Categoria 4/PL e - EN954-1/EN ISO 13849-1. Com botão de reset e emergência integrados e contatos 2NA+2NF
Código: 2TLA050202R0332
R$ 2.203,99
1 Em Estoque
Novo
291cdd66
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 567,85 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

6x R$ 567,85 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

A LineStrong é uma linha de chaves de emergência com atuação por cabos, utilizadas para facilitar o acesso a operação de parada de emergência ao longo de máquinas e esteiras transportadoras. Disponível em vários modelos com comprimentos de cabos e materiais difernetes inclusive a prova de explosão.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Chave de emergência por cabo IP67 metálica, 80 metros, LineStrong2, LineStrong, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.