Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Chave de segurança com atuador,Mkey9 24VDC,Linha Mkey,ABB

Código: 2TLA050007R0112
Quantidade:
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Chave de segurança com travamento por mola 24 VDC - 2NA+2NF - IP67 - Atuador Incluso 2000N - Cabeça metálica e corpo plástico.
Código: 2TLA050007R0112
R$ 2.079,17
7 Em Estoque
Novo
2TLA050007R0112
Por favor selecione um Distribuidor
A Mkey é uma linha composta de chaves mecânicas de segurança utilizadas para monitorar portas e escotilhas. Todas as chaves da linha Mkey tem a função de intertravamento de segurança. Disponíveis em diferentes materiais e tamanhos para melhor aplicação.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Chave de segurança com atuador,Mkey9 24VDC,Linha Mkey,ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.