Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 1326,11 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

6x R$ 1326,11 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

Distribuição de Energia

Chave seccionadora T5D 500 A, 3 polos, 1SDA054601R1, ABB

Código: 1SDA054601R1
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
93.4% de 100
93.4% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
Chave seccionadora T5D 500 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, corrente nominal (Ie) - 500A em AC22, 400A em AC23, 1SDA054601R1, ABB
Código: 1SDA054601R1
R$ 5.347,77
1 Em Estoque
Novo
1SDA054601R1
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 1326,11 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

6x R$ 1326,11 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

A chave seccionadora Tmax é um dispositivo criado a partir do disjuntores caixa moldada da família Tmax (dos quais apresenta as mesmas dimensões, versões, mecanismos de fixação e capacidade de ser equipado com acessórios). A principal função desses dispositivos é desconectar o circuito em que estão instalados. Na posição aberto, a chave desconecta e garante uma distância suficiente de isolamento (entre o contatos) para garantir a segurança e impedir que um arco elétrico. Chave seccionadora T5D 500 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, corrente nominal (Ie) - 500A em AC22, 400A em AC23, 1SDA054601R1, ABB. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 14(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 4,3kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Chave seccionadora T5D 500 A, 3 polos, 1SDA054601R1, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.