Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 2983,98 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

6x R$ 2983,98 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

Distribuição de Energia

Chave seccionadora T7D 1600 A, 3 polos, 1SDA062040R1, ABB

Código: 1SDA062040R1
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
93.4% de 100
93.4% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
Chave seccionadora T7D 1600 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, corrente nominal (Ie) - 1600A em AC22, 1250A em AC23, 1SDA062040R1, ABB
Código: 1SDA062040R1
R$ 12.033,43
1 Em Estoque
Novo
1SDA062040R1
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 2983,98 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

6x R$ 2983,98 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

A chave seccionadora Tmax é um dispositivo criado a partir do disjuntores caixa moldada da família Tmax (dos quais apresenta as mesmas dimensões, versões, mecanismos de fixação e capacidade de ser equipado com acessórios). A principal função desses dispositivos é desconectar o circuito em que estão instalados. Na posição aberto, a chave desconecta e garante uma distância suficiente de isolamento (entre o contatos) para garantir a segurança e impedir que um arco elétrico. Chave seccionadora T7D 1600 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, corrente nominal (Ie) - 1600A em AC22, 1250A em AC23, 1SDA062040R1, ABB. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 21(cm), Profundidade: 15,4(cm), Peso: 9,7kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Chave seccionadora T7D 1600 A, 3 polos, 1SDA062040R1, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.