Distribuição de Energia

Chave seccionadora T7MD Motorizável 1600 A, 3 polos, 1SDA062042R1, ABB

Código: 1SDA062042R1
Chave seccionadora T7MD Motorizável 1600 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, corrente nominal (Ie) - 1600A em AC22, 1250A em AC23, 1SDA062042R1, ABB
Fora de Estoque
Calcular FRETE
-
R$0,00
Fora de Estoque
1SDA062042R1
A chave seccionadora Tmax é um dispositivo criado a partir do disjuntores caixa moldada da família Tmax (dos quais apresenta as mesmas dimensões, versões, mecanismos de fixação e capacidade de ser equipado com acessórios). A principal função desses dispositivos é desconectar o circuito em que estão instalados. Na posição aberto, a chave desconecta e garante uma distância suficiente de isolamento (entre o contatos) para garantir a segurança e impedir que um arco elétrico. Chave seccionadora T7MD Motorizável 1600 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, corrente nominal (Ie) - 1600A em AC22, 1250A em AC23, 1SDA062042R1, ABB. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 21(cm), Profundidade: 17,8(cm), Peso: 11kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Chave seccionadora T7MD Motorizável 1600 A, 3 polos, 1SDA062042R1, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.