Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 1107,30 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 600 peças.

6x R$ 1107,30 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 600 peças.

Distribuição de Energia

Chave Seccionadora, ZLBM2-3P-M12, 3 Polos,Com Base FusivelTipo NH2, Acionamento Manual, 400A, ABB

Código: 1SEP620012R3000
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
93.4% de 100
93.4% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
Chave Seccionadora, ZLBM2-3P-M12, 3 Polos,Com Base FusivelTipo NH2, Acionamento Manual, 400A, ABB
Código: 1SEP620012R3000
R$ 4.297,74
600 Em Estoque
Novo
d2eedc80
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 1107,30 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 600 peças.

6x R$ 1107,30 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 600 peças.

A ABB oferece chaves seccionadoras adequadas para diversas aplicações, como máquinas, distribuição de energia, quadros de comando, centros de controle de motores ou instalações fotovoltaicas. Também é oferecido uma gama completa de chaves seccionadoras em vários materiais de invólucro. Além de diversos Acessorios, desde manoplas rotativas com bloqueios a cadeado, até acontatos auxiliares antecipados.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Chave Seccionadora, ZLBM2-3P-M12, 3 Polos,Com Base FusivelTipo NH2, Acionamento Manual, 400A, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.