Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Chave Seccionadora, ZLBM800A-3P-M12, 3 Polos,Com Base Fusivel Tipo NH, Acionamento Manual, 800A, ABB

Código: 1SEP620014R3000
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Chave Seccionadora, ZLBM800A-3P-M12, 3 Polos,Com Base Fusivel Tipo NH, Acionamento Manual, 800A, ABB
Código: 1SEP620014R3000
R$ 9.064,48
41 Em Estoque
Novo
39ed27ca
Por favor selecione um Distribuidor
A ABB oferece chaves seccionadoras adequadas para diversas aplicações, como máquinas, distribuição de energia, quadros de comando, centros de controle de motores ou instalações fotovoltaicas. Também é oferecido uma gama completa de chaves seccionadoras em vários materiais de invólucro. Além de diversos Acessorios, desde manoplas rotativas com bloqueios a cadeado, até acontatos auxiliares antecipados.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Chave Seccionadora, ZLBM800A-3P-M12, 3 Polos,Com Base Fusivel Tipo NH, Acionamento Manual, 800A, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.