Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Cigarra 110 / 220 V 5W Branco N1119 BL, Linha Unno, ABB

Código: 2CLA111900N1104S
Quantidade:
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
5W de Potência
Ajuste de Volume por Chave
Conexão por Parafuso
Código: 2CLA111900N1104S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA111900N1104S
Por favor selecione um Distribuidor
As cigarras 110 - 220V brancas N1119 BL da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As cigarras bivolt possuem 5W de potência e podem chegar até 75dB à 1 metro de distância. Seu volume pode ser ajustado utilizando apenas uma chave de fenda. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Cigarra 110 / 220 V 5W Branco N1119 BL, Linha Unno, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.